Conecta y controla tu LLS 4000
Conéctate y controla cualquier interruptor de nivel de líquido Danfoss LLS 4000 con la aplicación LLS 4000 app. La puesta en marcha, la configuración y la supervisión se pueden realizar de manera rápida y conveniente con solo unos pocos toques en tu smartphone.
La aplicación LLS 4000 se conecta de forma remota a cualquier interruptor de nivel de líquido LLS 4000 a través de Bluetooth. Una vez que están emparejados, puedes seleccionar entre algunas funciones esenciales.
Para la versión SIL2 del LLS 4000, la aplicación te permite ajustar el tipo de medio, por ejemplo, de un HFC a amoníaco. También puede controlar el rendimiento, incluida la temperatura y las frecuencias.
Con la versión no SIL2, también puedes usar la aplicación para configurar el interruptor de nivel de líquido LLS 4000 en normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC).
La aplicación tiene dos modos: puesta en marcha y supervisión. Si eres un contratista, puedes permanecer en modo de puesta en marcha para agilizar el proceso de configuración. Si eres propietario de un sistema, el modo de supervisión es tu mejor amigo, lo que te permite verificar rápidamente el rendimiento de tu LLS 4000.
La aplicación también limita la cantidad de códigos que necesitas rastrear, ya que las dos variantes del LLS 4000 se pueden usar en casi cualquier aplicación de refrigeración industrial.
Descargas
Descargar la aplicación gratis
Contacta con nosotros
Para más información, contacta con nosotros.