• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

KoolCode

  • Vista general
  • Descargas
  • Contacta con nosotros
  • Aviso legal

Aplicación de identificación de códigos de sistemas de refrigeración

KoolCode ahorra tiempo a los profesionales encargados de la refrigeración de supermercados al permitirles identificar los códigos de los controles electrónicos ADAP-KOOL®, EKC, ERC y Optyma Plus Control directamente desde la ubicación del servicio.

Olvídate del wifi y de los datos móviles: utiliza KoolCode en modo offline para buscar fácilmente códigos de alarma, error, estado y parámetros.

KoolCode facilita la identificación de los códigos y elimina la necesidad de usar un manual impreso o un ordenador portátil.  Introduce un código individual para buscar una condición específica o elige a partir de una lista extensa y restringe tu búsqueda por controlador y por tipo de código.

Los usuarios coinciden en que KoolCode es una de las mejores aplicaciones de refrigeración disponibles y prueba de ello es su puntuación media de 4,5 estrellas en la Google Play Store.

Descarga KoolCode ahora para conseguir una herramienta sencilla y offline que podrás utilizar para buscar códigos de control electrónicos de forma sencilla y cómoda desde tu teléfono móvil.

Contacta con nosotros

Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.

Aviso legal

KoolCode (en adelante, «la aplicación») se pone a disposición del usuario en el estado y las condiciones de disponibilidad actuales y para los fines especificados exclusivamente por Danfoss. Asimismo, el usuario asume los riesgos asociados a su uso. La aplicación, así como los resultados y la información generados por esta, no sustituyen el asesoramiento técnico y deben ser verificados por el usuario. No conllevan ningún tipo de compromiso ni deben considerarse como datos o análisis precisos.

Danfoss declina cualesquiera garantías y condiciones relativas a la aplicación, ya sean estas expresas, implícitas o legales, incluidas, entre otras, condiciones de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, exactitud y no infracción de los derechos de terceros. Danfoss no garantiza que la aplicación vaya a satisfacer ninguna necesidad ni que funcione ininterrumpidamente o sin errores.

En la medida en que así lo permita la ley, Danfoss no podrá considerarse responsable de ningún daño directo, especial, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, daños por pérdida de ahorros o beneficios, o pérdidas de datos que se deriven de cualquier uso de la aplicación.