Danfoss HEXSelector - tu solución definitiva para seleccionar el intercambiador de calor adecuado.
El software de selección HEXSelector es una herramienta poderosa diseñada para agilizar y optimizar el proceso de selección, asegurando que obtengas el máximo rendimiento de tu equipo.
Ya sea que necesites elegir un intercambiador de calor para aplicaciones de HVAC para conectar indirectamente enfriadoras, calderas y torres de refrigeración a sistemas de plantas centrales, o para circuitos de economizadores y circuitos de recuperación de calor para reducir la carga de refrigeración en las enfriadoras, nuestro software de intercambiadores de calor ofrece la última gama de productos y características de software al alcance de tus dedos.
¡Prueba hoy mismo la herramienta de selección de intercambiadores de calor de Danfoss!
Para acceder a nuestro software HEXSelector, simplemente haz clic en el enlace a continuación para ir a la página de inicio de sesión. Si aún no tienes una cuenta para el software, puedes solicitar una.
¿Por qué elegir HEXSelector?
- Ahorro de tiempo: Agiliza el proceso de selección y reduce los plazos del proyecto con las recomendaciones rápidas y precisas de HEXSelector.
- Rentabilidad: Optimiza tus sistemas de intercambio de calor para ahorrar en costos operativos y mejorar la eficiencia general, lo que conduce a beneficios financieros a largo plazo.
- Fiabilidad: Confía en una solución de software desarrollada por expertos en el campo, con un historial probado de ofrecer resultados confiables para la selección de intercambiadores de calor de placas brasadas.
- Preparado para el futuro: HEXSelector se actualiza continuamente para alinearse con los avances de la industria, manteniéndote a la vanguardia en un panorama en constante evolución.
Características y ventajas
Base de datos de productos completa para una selección precisa.
Módulo de cliente/presupuesto para una gestión eficiente.
Guardar y compartir cálculos sin esfuerzo.
Alta flexibilidad en cuanto a unidades y configuraciones predeterminadas.
Selecciona los intercambiadores de calor adecuados para tus aplicaciones
Con el software HEXSelector de Danfoss, puedes calcular fácilmente el intercambiador de calor adecuado utilizando los datos actualizados más recientes. Nuestra base de datos de productos completa está incluida, lo que te permite realizar cálculos precisos basados en tus requisitos específicos. Esta amplia base de datos cubre una amplia gama de tipos, tamaños y especificaciones de intercambiadores de calor, asegurando que puedas encontrar la combinación perfecta para tu aplicación.
Además, el software ofrece un módulo de cliente/presupuesto, que te permite guardar y compartir cálculos sin esfuerzo. También puedes guardar tus cálculos para futuras referencias o compartirlos con colegas y clientes para colaboración y revisión.
El software te permite personalizar las unidades de medida para que coincidan con tus preferencias o estándares de la industria. También puedes establecer valores predeterminados para varios parámetros, lo que te ahorra tiempo y garantiza la consistencia en tus cálculos.
Para ayudarte a navegar por el software y aprovechar al máximo las funciones, se incluyen guías de usuario incorporadas con instrucciones paso a paso y explicaciones, lo que garantiza la facilidad del proceso de selección de intercambiadores de calor para todos los usuarios.

¡Prueba hoy mismo la herramienta de selección de intercambiadores de calor de Danfoss!
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadas para aplicaciones de refrigeraciónLos intercambiadores de calor de placas soldadas con tecnología de espina de pescado o placas Micro PlateTM ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultraeficiente en sus aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadas para aplicaciones de calefacciónLa gama XB y SL de intercambiadores de calor de placas de cobre soldadas es ideal para su uso en aplicaciones de calefacción urbana (DH) y refrigeración urbana (DC).