AK-ST 500
AK-ST 500 es una aplicación de software diseñada específicamente para dar soporte a los controladores ADAP-KOOL® durante la puesta en marcha, configuración y servicio.
Por favor, utilizar los siguientes enlaces para descargar la última versión de la aplicación de software AK-ST 500.

Descargar la aplicación de software AK-ST 500 (v4.3.1)
Características del AK-ST 500:
- Configuración de E/S
- Configuración de parámetros
- Gestión de alarmas
- Monitoreo de arranque
- Registros
- Configuración de funciones de control maestro
- Vista general completa del rendimiento del sistema
Nota:
Oracle Java ha cambiado su política de licencias para el uso de su entorno de ejecución Java, lo que significa que todos los usuarios del entorno de ejecución de Java de Oracle deben adquirir una licencia para cualquier entorno de ejecución instalado en sus equipos. En esta versión, se ha añadido un nuevo entorno de ejecución Java gratuito.
Todas las versiones anteriores de AK-ST 500 que utilizan la versión 1.8.x del entorno de ejecución de Java de Oracle se ven afectadas.