Por favor, revise a continuación las actualizaciones de seguridad importantes incluidas en la última actualización del Paquete de software AK-SM 800A que pueden afectar a su experiencia de actualización.
El Paquete de software System Manager AK-SM 800A versión 4.0x y superior, mejora las funciones de seguridad de su producto para cumplir las normativas reconocidas internacionalmente, como las directivas NIS2 y CRA. También sigue la norma mundial IEC 62443-4-1 Standard en lo que respecta a la seguridad mediante prácticas de diseño, y para cumplir con los requisitos de las normativas europeas NIS2 y CRA.
En cumplimiento, Danfoss está ahora en una fuerte postura de seguridad en el System Manager AK-SM 800A, a través del Paquete de software 4.0.x y superior. Esta característica se denomina Control de Sesión y cuando se combina con HTTPS mejora la seguridad general de su producto.
Tras la instalación del Paquete de software System Manager 4.0.x, la unidad se reiniciará y pasará inmediatamente al nivel de aplicación Estricto.
Antes de actualizar a R4.0, tómese un momento para revisar su implementación actual. Por ejemplo: compruebe cómo está configurada su red AK-SM 800A y si hay entidades XML de terceros implicadas.
Si no está seguro de la configuración actual de su AK-SM800A para las comunicaciones Internet / web, le recomendamos encarecidamente que realice la actualización sólo en el sitio, que disponga de personal en el sitio o que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica de Danfoss para obtener más orientación.
Si su aplicación AK-SM 800A ya está configurada para HTTPS, la actualización remota no requerirá ningún paso manual adicional aparte de confirmar el modo Estricto.
Si su aplicación AK-SM 800A está configurada para HTTP, dependiendo de su método de actualización, su sesión de navegador remoto puede perderse. En este caso puede que necesite escribir manualmente https delante de la IP / nombre DNS de su gestor de sistemas, en caso de duda siempre se recomienda una actualización en el sitio.