Serie AK-SM 800A

  • Vista general
  • Descargas
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Aviso legal

AK-SM Serie 800A

AK-SM 800A ofrece un control y una supervisión segura del sistema, además de incluir funciones de ahorro energético que contribuyen al ahorro continuo y autónomo de energía en tus tiendas.

SM800A_0187_SMG09.000.141_SVB501.000.141.spk

Paquete de software de la serie AK-SM 800A

El Paquete de software System Manager AK-SM 800A versión 4.0x y superiores , mejora las funciones de seguridad de su producto para cumplir las normativas reconocidas internacionalmente. Danfoss adopta una postura de seguridad sólida y sigue los principios de seguridad de diseño.

Esta nueva característica se llama Strict Session Control y cuando se combina con HTTPS mejora la seguridad general de su producto.

Danfoss se toma muy en serio la seguridad y, como parte de nuestras mejoras continuas, estamos implementando nuevas medidas. A continuación presentamos las importantes actualizaciones de seguridad incluidas en la última actualización del software AK-SM 800A, ya que puede influir en su experiencia de actualización.

El Paquete de software System Manager AK-SM 800A versión 4.0x y superiores, mejora las funciones de seguridad de su producto para cumplir las normativas reconocidas internacionalmente, como las directivas NIS2 y CRA. También sigue la norma mundial IEC 62443-4-1 Standard relativa a la seguridad informática basada en principios de diseño.

En cumplimiento con esta norma, Danfoss ha adoptando una sólida postura de seguridad en el System Manager Ak-SM 800A, a través del Paquete de software 4.0.x y superiores. Esta característica se denomina Control de Sesión y cuando se combina con HTTPS mejora la seguridad general de su producto.

¿Qué es el control de sesión?

El control de sesión en el AK-SM 800A es un módulo de reglas de autenticación destinado a mejorar la seguridad general del sistema. El control de sesión ofrece diferentes ajustes de configuración (Compatibilidad con versiones anteriores, Permisivo y Estricto). Dependiendo de cómo se configuren estos ajustes, la interfaz remota deberá cumplirlos.

Qué es una interfaz remota?

El término interfaz remota se refiere a StoreView Browser 5 (SvB5), StoreView Web (SvW), Alsense™ (Danfoss Digital services) y XML1.0 de terceros. SvB5, SvW y Alsense™ admiten el control de sesión. Los usuarios de 3rd party XML1.0 tendrán que actualizar las solicitudes si el modo Estricto permanece seleccionado (ver más abajo).

¿Qué son estos ajustes de Control de Sesión?
Es importante tener en cuenta que, inmediatamente después de instalar el Paquete de software System Manager AK-SM 800A 4.0.x y superiores, el modo Estricto está configurado por defecto. Estos ajustes se pueden gestionar siempre a través del menú
Configuración del Gestor del Sistema>Seguridad (se requiere nivel de permiso de Supervisor).

Configuración del Control de sesión

Descripción
Compatible con versiones anteriores No se recomienda, pero si se selecciona http está disponible y no se necesitan identificadores de sesión.
Permisivo (utilizado como transición al nivel estricto) Establezca este nivel para ver cualquier respuesta de error y poder hacer ajustes de preparación para el modo estricto. El modo Permisivo permite tanto la autenticación antigua como el nuevo esquema de autenticación al mismo tiempo.

Estricto (predeterminado inmediatamente después de la instalación del Paquete de software R4.0.x)

Requiere conexión HTTPS. Las solicitudes XML no pueden contener nombres de usuario y contraseñas. Debe proporcionar un identificador de sesión en el encabezado AKSM-auth. HTTPS se vuelve obligatorio y la autenticación pasa de ser texto simple a una autenticación basada en sesión. El modo estricto filtrará todas las cadenas en la conexión Northbound de XML, rechazando cualquier solicitud que sea contraria al filtro.

Después de instalar el Paquete de software AK-SM 800A 4.0.x, el modo estricto se configura por defecto. ¿Qué significa esto?

  • Su AK-SM 800A ahora requiere el estándar de Internet seguro de HTTPS (que encripta todos los datos en tránsito)
  • En modo estricto, las comunicaciones XML de terceros con el AK-SM 800A no pueden contener nombres de usuario/contraseñas y deben proporcionar el identificador de sesión en el encabezado AKSM-auth.
  • Para los sistemas AK-SM 800A que tienen interfaces XML de terceros, Danfoss cuenta con documentación de apoyo, por favor contacte con el Soporte Técnico Danfoss.
  • Dependiendo del método de actualización, aparecerá un mensaje emergente que le informará del modo Estricto, y le permitirá volver al modo compatible con versiones anteriores.
  • Dependiendo del método de actualización, su sesión de navegador remoto puede perderse. En este caso, es posible que tenga que escribir manualmente https delante de la IP o nombre DNS del administrador del sistema.
  • Después de la instalación del Paquete de software puede volver a la configuración más débil seleccionando el modo 'Compatible con versiones anteriores' - Danfoss recomienda el modo Estricto.

Notas importantes sobre la instalación de la versión 4.0.x de System Manager

"Antes de actualizar a la versión 4.0, tómese el tiempo de revisar su implementación actual. Por ejemplo: compruebe cómo está configurada su red AK-SM 800A, y si hay entidades XML de terceros implicadas.

Tras la instalación del Paquete de software System Manager 4.0x, la unidad se reiniciará e inmediatamente pasará al nivel de aplicación Estricto.

Si no está seguro de la configuración actual de su AK-SM800A para las comunicaciones web, le recomendamos encarecidamente que realice una actualización en el sitio, que disponga de personal en el sitio o que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica de Danfoss para obtener más información.

Si su aplicación AK-SM 800A ya está configurada para HTTPS, la actualización remota no requerirá ningún paso manual adicional, aparte de confirmar el modo Estricto.

Si su aplicación AK-SM 800A está configurada para HTTP, habrá una solución para soportar una actualización remota que dependerá de la configuración de la red (a continuación se detallarán las directrices), pero en caso de duda siempre se recomienda una actualización en el sitio."

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía del usuario Administrador de sistemas, AK Serie AK-SM 800A (Ver. 4.0) Español Multiple 16 oct, 2024 12.3 MB .pdf
Folleto técnico Administrador de Sistemas, tipo de la serie AK-SM 800A Español Multiple 07 dic, 2022 891.8 KB .pdf
Guía de aplicación AK-SC 255 / SM 800 to AK-SM 800A conversion Inglés Multiple 17 abr, 2024 1.8 MB .pdf
Guía de funcionamiento AK-SM 800A R4.2.4 Change Log Inglés Multiple 01 abr, 2025 172.8 KB .pdf
Guía de aplicación AK-SM 800A Series: Security Guidance and Session Control Inglés Multiple 28 jun, 2024 652.9 KB .pdf
Guía del usuario AK-System Manager, AK-SM 800A series Francés Multiple 11 abr, 2023 11.9 MB .pdf
Guía del usuario AK-System Manager, AK-SM 800A series Italiano Multiple 11 abr, 2023 11.9 MB .pdf
Guía del usuario AK-System Manager, AK-SM 800A series Polaco Multiple 28 abr, 2023 11.9 MB .pdf
Guía del usuario AK-System Manager, AK-SM 800A series Portugués Brasil 11 abr, 2023 39.6 MB .pdf
Guía del usuario AK-System Manager, AK-SM 800A series Alemán Multiple 11 abr, 2023 11.9 MB .pdf
Guía del usuario AK-System Manager, AK-SM 800A series Chino (CN) Multiple 11 abr, 2023 12.1 MB .pdf
Guía del usuario AK-System Manager, AK-SM 800A series (SW Ver. 4.2x) Inglés Multiple 01 abr, 2025 19.4 MB .pdf
Guía de instalación System Manager, AK-SM 800A series Portugués Brasil 16 oct, 2024 902.4 KB .pdf
Guía de instalación System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide Inglés Multiple 15 oct, 2024 909.6 KB .pdf
Guía de instalación System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide Chino (CN) Multiple 16 oct, 2024 1.2 MB .pdf
Guía de instalación System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide Francés Multiple 16 oct, 2024 907.9 KB .pdf
Folleto técnico System manager, type AK-SM 800A series Chino (CN) Multiple 07 dic, 2022 918.0 KB .pdf
Folleto técnico System manager, type AK-SM 800A series Inglés Multiple 28 jun, 2024 729.6 KB .pdf
Folleto técnico System manager, type AK-SM 800A series Portugués Brasil 07 dic, 2022 894.1 KB .pdf
Folleto técnico System manager, type AK-SM 800A series Polaco Multiple 07 dic, 2022 933.5 KB .pdf
Folleto técnico System manager, type AK-SM 800A series Italiano Multiple 07 dic, 2022 874.6 KB .pdf
Folleto técnico System manager, type AK-SM 800A series Francés Multiple 07 dic, 2022 894.1 KB .pdf
Folleto técnico System manager, type AK-SM 800A series Alemán Multiple 07 dic, 2022 898.9 KB .pdf

Productos relacionados

Aviso legal

** AVISO LEGAL: Sólo para uso profesional **

Este producto no está sujeto a la normativa PSTI del Reino Unido, ya que está destinado a ser suministrado y utilizado únicamente por profesionales con los conocimientos y cualificaciones necesarios. Cualquier uso indebido o manipulación inadecuada puede tener consecuencias no deseadas. Al comprar o utilizar este producto, usted reconoce y acepta la naturaleza de uso exclusivo profesional de su aplicación. Danfoss no asume ninguna responsabilidad por daños, lesiones o consecuencias adversas ("daños") resultantes del uso incorrecto o inadecuado del producto y usted acepta indemnizar a Danfoss por cualquier daño resultante de su uso incorrecto o inadecuado del producto.