TAGUA responde al desafío de la desalación y de la eficiencia energética colaborando con Danfoss

jueves, 23 de agosto de 2018

Independientemente del tamaño de la planta de desalación, Danfoss se diferencia del resto de competidores aportando cuatro tecnologías clave en el proceso: Bombas de Alta Presión, Sistemas de Recuperación de Energía, Variadores de Velocidad y Controles de Presión y Fluido. Para TAGUA, esto significa un diseño, instalación y mantenimiento simplificado gracias a un único proveedor.

TAGUA, empresa española especialista en agua, cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión del ciclo del agua, desde su recogida, tratamiento y distribución, hasta purificación y reutilización. Una de las principales áreas de negocio de la compañía es la desalación para la industria hotelera. Las fuentes de agua dulce son cada vez más escasas en todo el mundo, y el archipiélago canario, localizado en el océano Atlántico no es ninguna excepción.

El rol que desempeña TAGUA consiste en la instalación y mantenimiento de las distintas plantas de Ósmosis Inversa de agua de mar situadas por todas las Islas Canarias. El principal reto de la desalación del agua de mar es que requiere mucha energía para desarrollar el proceso. La sal se disuelve en el agua con mucha facilidad y forma uniones químicas muy potentes que son difíciles de romper. TAGUA usa la tecnología más novedosa para asegurar una gestión eficiente del agua, y esto significa trabajar estrechamente con Danfoss.

Según Iván Vera, director de producción de TAGUA, “desde la fase de diseño hasta el feedback técnico, nuestros ingenieros están en permanente contacto con el departamento de Variadores y Bombas de Alta Presión de Danfoss. Todo este conocimiento se coordina y combina para así ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes.”

La complementariedad entre ambos equipos durante el arranque y el funcionamiento de la instalación consigue que TAGUA ofrezca un diseño final totalmente optimizado y adecuado a las necesidades del cliente. Además, gracias a la colaboración con Danfoss, TAGUA puede ofrecer hasta un 50% de ahorro energético combinando la tecnología más adecuada para la instalación.

“El tener un único proveedor durante las fases de diseño, montaje, puesta en marcha y funcionamiento, hace que sea mucho más fácil reaccionar en caso de que haya alguna incidencia, ya que de la otra forma habría que contactar con varios proveedores. Esto marca claramente la diferencia,” asegura Iván Vera.

Existen más beneficios al colaborar con Danfoss. Los Variadores, Recuperadores de Energía, Bombas de Alta Presión y los Controles de Presión y Fluido fabricados por la compañía tienen precios competitivos. Desde que TAGUA usa estos componentes en sus proyectos, tiene la posibilidad de ofrecer a los clientes una solución integral que se adapta a las necesidades de su planta de desalación – independientemente de los componentes que ya haya en ella. Este factor es clave en el éxito de la compañía.

Además, trabajar con Danfoss disminuye el consumo energético: “junto con la fiabilidad, el bajo consumo energético es crucial en los proyectos de desalación de los clientes de TAGUA. Las soluciones de Danfoss, calculadas en términos de kwh/m3 de agua desalada son excelentes,” añade Iván Vera.

Además de buenos técnicos y buenos profesionales, los expertos de Danfoss son conscientes de la importancia que puede suponer para nuestros clientes – o huéspedes de un hotel – el quedarse sin agua. Por encima de estos factores también juega un papel importante el factor humano. Es aquí donde el compromiso y la disponibilidad del equipo de Danfoss sale a relucir a la hora de resolver cualquier tipo de incidencia.

La distancia entre las Islas Canarias y la Península es otro elemento fundamental para TAGUA ya que afecta directamente al tiempo de entrega. Gracias a una política de almacenamiento específica, Danfoss posee la habilidad de entregar todo el material dentro de las fechas límites. Esto es crucial a la hora de evitar que la planta se pare o tenga retrasos importantes.

Variadores de Velocidad

En el duro ambiente de plantas de desalación por Ósmosis Inversa de agua de mar, los Variadores de Velocidad deben ser capaces de operar de forma optimizada y precisa. Los Variadores de Danfoss son resistentes a ambientes hostiles lo que les permite adaptarse a cualquier tipo de entorno. Su flexibilidad es otra de sus principales características permitiéndoles manejar todo tipo de motores, bombas y sistemas de refrigeración, ya sea de aire o agua.

Bombas APP de Alta Presión

Las bombas APP de Alta Presión de Danfoss para aplicaciones específicas de desalación son fruto de varias décadas de experiencia desarrollando bombas para múltiples instalaciones. La gama de Bombas de Alta Presión se utiliza en más de 20.000 sistemas de Ósmosis Inversa en todo el mundo, y en muchas ocasiones éstas se utilizan en hoteles y áreas costeras. Además, gracias al sencillo diseño de las bombas y sus pocas partes móviles, son fáciles de mantener. Debido a su pequeño tamaño y su diseño compacto, pueden instalarse en lugares donde el espacio es limitado.

 

Controles de Presión y Flujo

TAGUA también utiliza los dispositivos de Control de Presión y Flujo de Danfoss, capaces de adaptarse a los entornos más hostiles tales como las plantas de desalación por Ósmosis Inversa. Esto se traduce en la posibilidad que tiene TAGUA de entregar sistemas optimizados que incluyen tecnología de digitalización de vanguardia. La experiencia en eficiencia energética es un punto a tener en cuenta a la hora de construir un sistema de desalación; por eso, la ética de Danfoss, junto con su servicio profesional de atención al cliente y su amplia gama de productos es esencial a la hora de desarrollar proyectos exitosos.

Recuperadores de Energía iSave

Los clientes de TAGUA pueden ahorrar hasta un 60% de energía con los nuevos Recuperadores de Energía iSave de Danfoss. Se trata de un dispositivo de Recuperación de Energía (ERD) 3 en 1 optimizado para aplicaciones de Ósmosis Inversa de agua de mar. Al usar esta innovadora tecnología en sus sistemas, TAGUA proporciona un intercambiador de presión, una bomba booster y un motor integrados en una misma unidad compacta para conseguir una mayor eficiencia y un menor tiempo de retorno de la inversión. Gracias a su pequeño tamaño, el iSave se ha convertido en una solución muy utilizada cuando existen limitaciones de espacio.

Hoy en día, sólo el 1% de la población mundial recibe agua proveniente de la desalación. Sin embargo, en los últimos cinco años se ha aumentado un 57% el desarrollo de plantas desaladoras. Optimizar los sistemas de desalación de agua de mar por Ósmosis Inversa es esencial para mantener el coste de producción bajo mientras se consigue una mayor eficiencia energética.

“El equipo multidisciplinar de profesionales de TAGUA tiene la habilidad de afrontar cualquier nuevo reto con entusiasmo. Trabajando de forma cercana con Danfoss, TAGUA está respondiendo a la creciente demanda en infraestructuras de desalación de las Islas Canarias y asegurando una alta eficiencia energética para sus clientes,” concluye Iván Vera.

Descubre más sobre las Soluciones de Desalación Danfoss