Una desaladora SWRO contenerizada es reacondicionada para ahorrar energía y mantenimiento

viernes, 13 de agosto de 2021

SUEZ y Danfoss modernizan en Aruba la unidad de SWRO en contenedores con el objetivo de ahorrar energía y costes de mantenimiento

SUEZ Water Technologies & Solutions y Danfoss High Pressure
Pumps han colaborado durante muchos años ofreciendo
soluciones de bombeo en instalaciones de osmosis inversa
energéticamente eficientes.


En Aruba, SUEZ reemplazó recientemente una bomba centrífuga,
en una de sus muchas unidades de tratamiento de agua en
contenedores, por una bomba Danfoss APP planta que tienen
bajo modelo BOO (”Build, own and operate”).

SUEZ opera una planta desalinizadora en modelo BOO en WEB-Aruba para suministrar agua potable a la isla, que consta de varios contenedores SeaTECH-84 . Una de las bombas centrífugas comenzó a requerir altos niveles de mantenimiento y se tomo la decisión de renovar la instalación por parte de SUEZ.


“La bomba centrífuga parecía sacada de una película de Mad Max”, recuerda Bryan de Souza, ingeniero senior de procesos de SUEZ Water Technologies & Solutions. “Era grande, ruidosa, accionada por correa y requería cada vez más mantenimiento. Había llegado su hora”.


Los ingenieros de SUEZ decidieron que era hora analizar también a los costes de energía. “En los últimos 20 años han ocurrido muchas cosas en el ámbito de la tecnología de eficiencia energética”, dice de Souza, “incluidas las bombas de alta presión para SWRO”

“SUEZ se ha asociado con Danfoss durante varios años, también en Aruba, por lo que estábamos bastante familiarizados con la gama APP”, dice de Souza. 


“Para una instalación de BOO como esta, la APP 65 era la solución lógica. Calculamos que podríamos ahorrar entre un 15 y un 20 % en costes energéticos desde el primer día, y como tiene unos requisitos de mantenimiento mucho más sencillos que una bomba centrífuga, también ahorraríamos muchas horas y dolores de cabeza a lo largo de la vida útil de la planta”

Según De Souza, la instalación de la bomba APP 65 dentro del contenedor existente fue sencilla. “Las bombas APP son considerablemente más compactas que las bombas centrífugas, por lo que el espacio no es un problema. Y con pocas piezas móviles, sin correas y con conexiones sencillas, la adaptación de la bomba APP a nuestro contenedor dio como resultado poco tiempo de inactividad y una planta más limpia y ordenada”.


Después de 20.000 horas sin mantenimiento y con un ahorro de energía del 20% en comparación con la bomba anterior, De Souza está satisfecho con la actualización. “El APP 65 es el caballo ganador “, concluye, “y planeamos usarlo usarla para modernizar más de nuestras plantas en contenedores SeaTech84 en Aruba para obtener las mismas ventajas de OPEX”.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss } else { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss }
    Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presión

    Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.

  • if (isSmallPicture) { Bombas APP de alta presión - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas APP de alta presión - Danfoss } else { Bombas APP de alta presión - Danfoss }
    Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversa

    Para purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.

Descargar