Ambiant Group apoya la agenda ecológica al integrar 200 termostatos de radiador inteligentes Ally ™ en la solución de gestión de edificios

viernes, 28 de mayo de 2021

Ambiant Group apoya la agenda ecológica al integrar 200 termostatos de radiador inteligentes Ally ™ en la solución de gestión de edificios​

Equipar 200 radiadores con termostatos de radiador Danfoss Ally ™ e integrarlos en el sistema de gestión de edificios Ambiant a través del estándar Zigbee.

Desafíos clave:

  • Consumo de energía ineficiente y un clima de trabajo con margen de mejora en los edificios de oficinas históricos de Implement Consulting Group al norte de Copenhague, DK
  • Difícil de predecir el uso de oficinas, lo que resulta en temperaturas demasiado altas o demasiado bajas en los edificios y las habitaciones.

Beneficios obtenidos:

  • Una solución energética innovadora, que consta de 200 termostatos de radiador inteligentes Danfoss Ally ™, integrados a través del estándar Zigbee, en un sistema de gestión de edificios Ambiant, con un motor de reglas que optimiza la temperatura.
  • People Count, contar personas para obtener y utilizar datos sobre el uso de las oficinas
  • Solución de clima interior que mide la temperatura, el CO2, el ruido y la humedad para optimizar la salud y el efecto de las personas que trabajan en las oficinas
  • Una experiencia significativamente mejor para los empleados y un uso de la energía más sostenible y rentable.


Ventajas de Danfoss Ally ™
• API abierta
• Certificado Zigbee 3.0
• Control total de los radiadores y el suelo radiante
• Un mayor nivel de confort y eficiencia energética al adaptar la temperatura ambiente a un horario diario
• Fácil de usar e instalar con el control intuitivo de la aplicación
• Diseñado para unir forma y funcionalidad
• Control remoto desde cualquier lugar
• Se adapta al 95% de todas las válvulas
• Un termostato sin mantenimiento: la batería dura hasta dos años
• Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
• Precisión de temperatura superior
• Compatible con EPBD