“En base a todos los productos que hemos probado, utilizado y encontrado a lo largo de nuestras carreras, todavía me sorprende lo excelentes que funcionan los productos Danfoss junto con nuestras propias soluciones en todo momento. Trabajar con termostatos Danfoss Ally ™ es fácil, y el control de temperatura específico que ofrecen los termostatos Danfoss nos brinda la plataforma de control perfecta. Hemos recibido un excelente soporte local en todo momento y Danfoss es una opción fácil ya que sus productos son de primera categoría ". Tomas Andersson concluyó.
Imagen: diseñadores de sistemas y cofundadores Tomas Andersson y Ted Mellin
Los termostatos para radiador Danfoss Ally ™ garantizan la comodidad y el bienestar de los niños en edad escolar
Se han combinado 400 termostatos de radiador Danfoss Ally ™ con un nuevo tipo pionero de centro de distribución de calor de banda ancha para calefacción urbana y recuperación de exceso de calor. El nuevo sistema para controlar el clima interior fue inventado por Hermosto Oy y Dimfrost Oy en colaboración con Iotoi Oy, Mawi Automation Oy y el proveedor de energía local Porvoon Energia Oy y beneficiará a unos 500 alumnos de la escuela Keskuskoulu en Porvoo, Finlandia. Como una ventaja adicional y debido a que Ally ™ tiene dos interfaces abiertas, Ally ™ es un campo de juego para los integradores de sistemas o cualquier persona que necesite personalizar su sistema de gestión empresarial.
En todo el mundo, muchos niños están expuestos a entornos interiores deficientes en las escuelas con problemas como aire viciado, humedad, moho y temperaturas incómodas. Según estudios de la OMS, esto no solo provoca enfermedades y absentismo, sino que también reduce el rendimiento académico y el bienestar de los niños.
Una nueva empresa de ingeniería de software en Finlandia tiene una solución para el escaso confort interior en escuelas, jardines de infancia y otras instalaciones.
Han desarrollado un ecosistema de energía interior que utiliza el exceso de calor a baja temperatura producido por otros hacia la tubería de retorno en la misma red. En combinación con su Sistema de Gestión de Edificios (BMS), la escuela es capaz de optimizar todo su ecosistema, incluido el consumo de electricidad y calor, con un control total de todos los aspectos del confort interior.
“El nuevo sistema de gestión de edificios ahorrará mucha energía al mismo tiempo que se esfuerza por lograr unas condiciones excelentes para los alumnos. Además del control de calor, el sistema analiza la calidad del aire en cada aula. También controla el manejo del aire con múltiples aplicaciones analíticas y de IA en ejecución para decidir los ajustes de aulas individuales y segmentos de la escuela. El centro de distribución de calor de banda ancha ahorrará no solo los costos de combustible de la compañía de energía local, sino que también podrá calentar la escuela en función del exceso de calor y la recuperación de calor. De hecho, los alumnos y el personal de la escuela pueden ajustar su propia comodidad y sentir la reacción porque todos y cada uno de los termostatos Danfoss Ally ™ se controlan por separado por los costes de combustible de la compañía de energía local ”, explicó Tomas Andersson, cofundador de Dimfrost Oy y Hermosto Oy.
40% de ahorro de energía térmica y 20% de ahorro de electricidad en promedio por año
En la escuela, utilizan calor de baja temperatura de la tubería de retorno de la red de calefacción del distrito para calentar el edificio. La escuela funcionará con calor de retorno la mayor parte del año. El búfer de alta temperatura se producirá cuando haga mucho frío afuera. Los picos de alto consumo durante el invierno serán totalmente controlados por la nueva plataforma de la compañía energética local sin afectar el confort. Pero el sistema también reconoce mucho más que la temperatura:
“El BMS reconoce compuestos orgánicos volátiles dentro y fuera del edificio escolar. Informa todas las aplicaciones del sistema y sugiere cómo realizar ajustes en función de hechos como la contaminación. Por ejemplo, si el edificio está contaminado o en mal estado, o si la ola de compuestos es traída por la gente o si el aire exterior es contaminado momentáneamente por un camión que corre en el patio de la escuela o incluso reconoce cuando están lavando los platos. en la cocina de la escuela. También informa si todo es normal y saludable. Los niveles de CO2, la humedad, la presencia, el lux (luz), la presión del aire, la temperatura y el número de personas y su carga térmica también se informan en cada aula por separado. Todo esto combinado con el control de temperatura específico detallado por los termostatos de Danfoss nos da la plataforma de control perfecta. El mejor ambiente interior alcanzable es nuestra prioridad número 1 con este sistema, y el bienestar y el desempeño de las personas dentro de la escuela aumentarán con nuestro sistema ”, explicó Tomas.
Los termostatos Danfoss Ally ™ y el sistema se implementaron a finales de febrero de 2021, y los ahorros de energía estimados basados en las pruebas recientes son impresionantes: la simulación muestra un 40% de ahorro de energía térmica y un 20% de ahorro de electricidad en promedio por año basado en 5 años de medición de la historia de consumo de la escuela. “Hemos estado utilizando productos Danfoss en nuestra producción y en el campo desde 2007 principalmente en refrigeración y HVAC. En base a todos los productos que hemos probado, utilizado y encontrado a lo largo de nuestras carreras, todavía me sorprende cómo los excelentes productos Danfoss funcionan junto con nuestras propias soluciones en todo momento. Trabajar con termostatos Danfoss Ally ™ es fácil, y el control de temperatura específico que ofrecen los termostatos Danfoss nos brinda la plataforma de control perfecta. Hemos recibido un excelente soporte local en todo momento, y Danfoss es una opción fácil ya que sus productos son de primera categoría. Además, esta combinación de los termostatos de radiador de Danfoss y nuestras dos nuevas tecnologías beneficiará no solo al productor de energía Porvoon Energia, sino también al propietario del edificio, a los ocupantes e incluso a la madre naturaleza debido al ahorro de energía. Y lo más importante, la combinación de los termostatos de Danfoss y nuestra tecnología conducirá a menos absentismo y enfermedades para los niños de la escuela ”, concluyó Tomas Andersson.
El sistema de gestión de edificios se comunica y controla los termostatos del radiador a través de Modbus TCP / IP.
La escuela en Keskuskoulu es parte de un proyecto encabezado por la ciudad de Porvoo por Porvoon Energia Oy (la compañía de energía local) y consta de dos partes:
1. Un tipo completamente nuevo de centro de distribución de calor de banda ancha para calefacción urbana, construido e instalado Dimfrost Oy.
Inventor: Tomas Andersson cofundador de Dimfrost Oy.
Diseñadores del sistema: Tomas Andersson y Hubbe Söderholm
2. Un tipo completamente nuevo de sistema de administración de edificios que ejecuta todo el hardware de la escuela, se conecta a la red, se conecta a otros edificios y se conecta a la producción de energía, construido e instalado por Hermosto Oy.
Inventor: Tomas Andersson.
Diseñadores de sistemas y cofundadores: Tomas Andersson, Ted Mellin y el CEO Markus Wickholm
Ventajas de Danfoss Ally ™
• API abierta
• Certificado Zigbee 3.0
• Control total de los radiadores y el suelo radiante
• Un mayor nivel de confort y eficiencia energética al adaptar la temperatura ambiente a un horario diario
• Fácil de usar e instalar con el control intuitivo de la aplicación
• Diseñado para unir forma y funcionalidad
• Control remoto desde cualquier lugar
• Se adapta al 95% de todas las válvulas
• Un termostato sin mantenimiento: la batería dura hasta dos años
• Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
• Precisión de temperatura superior
• Compatible con EPBD