“Estaba buscando una solución que estuviera conectada y fuera
autónoma y fiable en cuanto a su funcionamiento y precisión.
Me convencieron las pruebas realizadas con el termostato de radiador Danfoss Ally ™, en primer lugar, para la temperatura obtenida.
Sr. y Sra. Martin
Dueños de la propiedad
Conecta tus radiadores y/o suelo radiante hidráulico con Danfoss Ally ™
Un verdadero ejemplo de calefacción inteligente en este proyecto de renovación de una vivienda unifamiliar en Ballan-Miré (departamento francés Indreet-Loire), 230 m². Los propietarios, apasionados por la domótica, querían controlar diferentes ambientes, incluida la calefacción, que tiene un papel importante en el consumo energético. Naturalmente, recurrieron a Danfoss por su experiencia en calefacción y la facilidad de instalación de productos en un ecosistema de automatización del hogar existente. La operación consistió en equipar los 13 radiadores con termostatos de radiador Danfoss Ally ™ y conectarlos a la puerta de enlace JEEDOM.
Partes interesadas:
Pueblo Ballan-Miré
Mr & Mrs Martin (dueños de casa)
Gateway Jeedom
Desafíos del cliente
• Cumplimiento de la nueva normativa
• Impacto significativo en el mayor consumo energético de la vivienda, representando la calefacción casi la mitad de la factura energética de la vivienda
• Conectividad
Beneficios del cliente
• Programación intuitiva
• Control de aplicaciones desde cualquier lugar, en cualquier momento
• Confort optimizado para cada habitación
• Facturas de energía más bajas
• Autonomía
“Estaba buscando una solución que fuera tanto conectada como autónoma, y fiable en términos de su operación y precisión. Me convencieron las pruebas realizadas con el termostato de radiador Danfoss AllyTM, en primer lugar, para la temperatura obtenida. De hecho, mis medidas realizadas con un sensor remoto son incuestionables: El Termostato de Radiador funciona con precisión quirúrgica (la casa está muy bien aislada, lo que también debería contribuir a ello).
Este tema fue crucial en mi elección, ya que las variaciones de temperatura pueden resultar en un mayor consumo de energía, además de ser incómodas. Con tal precisión, no cabe duda de que se lograrán ahorros, pero sobre todo, la comodidad será inigualable.
En segundo lugar, en lo que respecta a la fiabilidad, no tuve problemas con el termostato utilizado para las pruebas, lo que me dio confianza en la calidad de los productos Danfoss.
En términos de autonomía, se adapta perfectamente a mis necesidades; Puedo configurarlo directamente y puede funcionar sin un hub inteligente (que es una buena copia de seguridad si perdiera mi hub).
El producto es adecuado para mí y equipará los 13 radiadores de mi casa (superficie calentada de aproximadamente 230 m²) especificando diferentes temperaturas ambiente. Esto no se podía hacer con el sistema existente, que solo tenía un termostato en cada piso. Esto hará que la gestión sea mucho más sencilla y precisa. Antes teníamos que jugar con 5 o 6 radiadores para equilibrar las temperaturas en distintas zonas; algunas habitaciones permanecieron más frías, otras más cálidas sin que pudiéramos realmente corregirlas ”.
Sr. y Sra. Martin
Dueños de la propiedad
Ahorros de energía
Un termostato de radiador electrónico que se conecta a sistemas que utilizan tecnología Zigbee 3.0.
La temperatura se puede controlar individualmente, habitación por habitación.
Comodidad
Regulación extremadamente suave con amplitud de variaciones muy baja.
Características de Danfoss Ally ™
• Confidencialidad de datos (sin correo electrónico, sin número de teléfono)
• Siempre controlable incluso sin un teléfono inteligente
• Diseño compacto (el mejor de su categoría)
• Interfaz de usuario intuitiva
• 2 pilas de 1,5 V incluidas en la red profesional (vida útil> 2 años)
• Detección de ventana abierta
• Ultra silencioso <30 dbA
• Antibloqueo automático
• Instalación en 30 segundos en el 95% de los sistemas: se suministra con adaptadores (para válvulas Danfoss RAV / RAVL y otras marcas M30)