Las aerolíneas y los pasajeros que esperan su equipaje son un público exigente. Los equipos deben ser completamente eficientes y fiables para garantizar que los procesos logísticos funcionen sin problemas, sin interrupciones y a tiempo. BCS puede estar seguro de que así será, ya que recientemente ha elegido convertidores de frecuencia de velocidad variable de CA VACON® 20 X para controlar los motores de sus sistemas de gestión de equipajes.
El Grupo BCS es una empresa con sede en Nueva Zelanda que se especializa en proporcionar soluciones innovadoras a clientes de transporte aéreo y logística globales. BCS lleva varios años utilizando cajas de cambios y convertidores de frecuencia de CA de velocidad variable (VSD) de un importante proveedor de la industria logística. Sin embargo, surgieron una serie de problemas cuando el convertidor del proveedor, que había sido modificado localmente, fue sustituido por un nuevo modelo. BCS evaluó el nuevo modelo de accionamiento de este proveedor, pero no era personalizable y, por lo tanto, no podía satisfacer las necesidades de BCS.
En busca de un nuevo proveedor
Frank Kassai, director de Ingeniería de Controles de BCS, explica: «Buscábamos un convertidor de frecuencia de CA de velocidad variable descentralizado con un rango de potencia de 0,75 kW a 7,5 kW, que tuviera todas las propiedades necesarias para los sistemas de gestión de equipajes. Estos incluyen comunicación de bus AS-i, control local, seccionador de red, conectores de potencia y motor, resistencia de frenado interna y control de freno mecánico». La fiabilidad y la facilidad de mantenimiento son cuestiones clave en esta industria, ya que es muy importante que el equipaje llegue al avión a tiempo.
Durante su búsqueda de un convertidor de frecuencia de CA, BCS recibió la llamada de Eecotech NZ Ltd, un socio de Vacon con sede en Nueva Zelanda, y descubrió que VACON® 20 X podía ofrecer lo que BCS necesitaba. Vacon también pudo desarrollar una aplicación de software específica para BCS, por lo que la oferta final superó todas sus expectativas.
El convertidor compacto ideal para aplicaciones descentralizadas
VACON® 20 X ha sido desarrollado y fabricado por Vacon S.p.A., la filial italiana de Vacon con operaciones en Reggio Emilia y en la ciudad alpina de Merano. A Andrea Perin, director nacional de Vacon S.p.A., se le encargó la tarea de personalizar el convertidor para satisfacer los requisitos de BCS, y creó un diseño conceptual con el que BCS estaba deseando avanzar. El diseño pronto se convirtió en un prototipo y, en ese momento, Vacon y BCS se convirtieron oficialmente en socios.
Los convertidores de frecuencia de CA VACON® en aplicaciones logísticas de todo el mundo
Recientemente, Vacon ha hecho grandes avances en la industria de la logística, y la gestión de equipajes y materiales es responsable en gran medida de ello, como también lo es su colaboración con el equipo de BCS. Los convertidores de frecuencia de CA VACON® se pueden encontrar ahora en los principales aeropuertos de Melbourne, Sídney y Perth, además de en lugares tan lejanos como el Aeropuerto Internacional de Addis Abeba Bole, en Etiopía. 750 convertidores de frecuencia de CA VACON® se han suministrado solamente a BCS, y ese número debería aumentar a medida que se desarrollen los proyectos existentes y surjan otros nuevos.
«Aparte de la calidad del producto que ofrecían, hubo muchas razones por las que elegimos a Vacon», concluye Frank Kassai, de BCS. «Quedamos muy impresionados por los niveles de compromiso y entrega mostrados cuando solicitamos un prototipo, y la facilidad con la que fueron capaces de adaptar el producto a nuestras demandas. Su relación estrecha con sus clientes es algo que BCS comparte como un valor fundamental y, por esa razón, hemos podido establecer una colaboración duradera».
Dos empresas con mucho en común
BCS y Vacon tienen mucho en común: ambas empresas se fundaron en 1993, trabajan en sectores de rápido crecimiento y consideran las necesidades de sus clientes como una prioridad absoluta. Algo que se puede apreciar en la visión de Vacon que representa The Drives Family, que pretende incluir a todos los apasionados de los convertidores de frecuencia de CA, y en las palabras del fundador de BCS: «Lo que hace que una empresa tenga éxito es la honestidad y la integridad, y su interés por hacer las cosas bien. Consideramos a nuestros clientes parte de nuestro negocio y debemos atender sus necesidades de la manera más profesional y eficiente».
Acerca de BCS
- El Grupo BCS es un grupo sinérgico de compañías tecnológicas líderes en el manejo de materiales y la automatización de plantas.
- Los clientes de BCS se encuentran principalmente en los sectores de aeropuertos y logística para la manipulación de materiales, así como en el sector de producción general de soluciones de automatización, herramientas y software.
- BCS ha sido incluida en el informe TIN 100 como una de las diez principales empresas tecnológicas de Nueva Zelanda a las que no hay que perder de vista.
- BCS tiene su sede central en Auckland, Nueva Zelanda, y emplea a 350 personas en todo el mundo, con actividades en Nueva Zelanda, Australia, Malasia, Singapur, Indonesia, México y Norteamérica. BCS también tiene socios de apoyo en Canadá, el Caribe, China, África, Oriente Medio, Europa y otros países del sudeste asiático.
No olvide que Vacon forma parte del Grupo Danfoss desde diciembre de 2014.