KRS-Vesi es responsable del suministro de agua en la zona de Kristinestad, en la costa oeste de Finlandia. El control de las bombas —caballo de batalla en el suministro de agua— mediante convertidores de frecuencia de CA VACON® 100 FLOW da como resultado un caudal uniforme y reduce los picos de presión en las tuberías. El VACON® 100 FLOW está consagrado a mejorar el control de caudal en aplicaciones con bombas.
VACON® 100 FLOW combina el diseño básico de VACON® 100 con funciones específicas que benefician a los procesos de control de caudal. El nuevo convertidor de frecuencia de CA también mejora la eficiencia y la redundancia de los sistemas de bombeo, al ofrecer funciones avanzadas como Multimaster y Multifollower para controlar varias bombas simultáneamente.
Cuando KRS-Vesi se dio cuenta de que era necesario modernizar su estación de refuerzo de Friiveli y su estación de bombeo de aguas residuales de Osvald, su proveedor de bombas Grundfos incluyó en su oferta siete convertidores de frecuencia de CA VACON® 100 FLOW, con una potencia de 5 kW a 15 kW. Tres de las unidades VACON® 100 FLOW están instaladas en la estación de refuerzo de Friiveli y otras cuatro en la estación de bombeo de aguas residuales de Osvald.
Cada bomba está controlada sin problemas por un convertidor de frecuencia de CA
Antes de la renovación, en la estación de refuerzo de Friiveli se utilizaba una solución de bombeo convencional: la bomba principal estaba controlada por un convertidor de frecuencia de CA y era necesario un contactor independiente para encender dos bombas auxiliares. Después de la modernización, cada una de las tres bombas está controlada por su propio convertidor VACON® 100 FLOW y ya no se necesita un contactor separado. En la estación de bombeo de aguas residuales de Osvald, anteriormente se utilizaba el arranque directo en línea para poner en marcha las bombas. Esto provocaba un pico de presión en las tuberías y una tensión mecánica en el equipo. Después de la modernización, las unidades VACON® 100 FLOW aceleran los motores de la bomba de forma rápida pero suave hasta alcanzar su velocidad de funcionamiento, evitando tensiones mecánicas adicionales en las piezas.
Los convertidores VACON® 100 FLOW ofrecen funciones multibomba de serie que mejoran la fiabilidad y la eficiencia. Los convertidores de un sistema se comunican entre sí a través de un protocolo de comunicación Modbus RTU. Son capaces de determinar cuántas bombas se necesitan en un momento dado y a qué velocidad deben funcionar, así como de detectar si hay un fallo en alguno de los motores, bombas o convertidores de frecuencia de CA. Si la demanda excede la capacidad máxima de la bomba principal y se necesita más capacidad, se conectan las bombas auxiliares según sea necesario. La bomba principal y las bombas auxiliares funcionan en paralelo, lo cual permite ahorrar energía y reducir el desgaste de las bombas.
«El sistema Multipump Multidrive mejora la redundancia. El arranque suave de las bombas reduce la tensión en la red eléctrica y en los componentes mecánicos y reduce los picos de presión en las tuberías», dice Kimmo Äijö, técnico de mantenimiento de Grundfos Pumps.
La puesta en marcha del VACON® 100 FLOW es fácil y rápida, y no requiere conocimientos especiales. «Multipump Multidrive es una solución moderna, mientras que una combinación de convertidor de frecuencia de CA y contactor es la tecnología del pasado. Hemos descubierto que la aplicación de convertidores de frecuencia de CA es muy buena y la recomendamos a los clientes de nuestras bombas», dice Kimmo Äijö, que lleva trabajando con Vacon más de 10 años.
Caudal y presión uniformes
El control de bombas con la ayuda de convertidores de frecuencia de CA también aporta otras ventajas, como un mejor control del proceso y un control óptimo de las bombas. Según Kimmo Äijö de Grundfos, las ventajas más importantes de las unidades VACON® 100 FLOW de KRS-Vesi son un caudal y una presión constantes. «Gracias al control de procesos que permiten realizar los convertidores de frecuencia de CA VACON® 100 FLOW, el caudal desde la estación de bombeo de aguas residuales de Osvald hasta la planta de tratamiento de aguas residuales es constante En la estación de refuerzo de Friiveli, los convertidores VACON® 100 FLOW mantienen la presión estable».
Ahorro de energía y espacio
El ahorro de energía es uno de los beneficios más importantes que aportan los convertidores de frecuencia de CA. El control de procesos mediante convertidores de frecuencia de CA puede reducir el consumo de energía en un 20-50 %. Los mayores ahorros se observan en las aplicaciones con bombas y ventiladores, cuando la velocidad del motor se ajusta constantemente de acuerdo con los requisitos del proceso. La potencia requerida por el convertidor es proporcional a un tercio de la potencia de la velocidad. Esto significa que incluso una pequeña caída en la velocidad conlleva un gran ahorro de energía.
La tecnología de los convertidores de frecuencia de CA también reduce la necesidad de espacio y cableado. Todos los convertidores VACON® 100 FLOW suministrados a KRS-Vesi incluían el grado de protección IP54 a prueba de salpicaduras, lo que permite su instalación en la pared en las proximidades del proceso. Esto supone un ahorro de espacio en salas eléctricas estrechas y reduce la necesidad de cableado.
Los convertidores VACON® 100 FLOW controlan las bombas de KRS-Vesi desde mayo/junio de 2013. «Estamos muy satisfechos con la solución», dice Ari Hakala, gerente de mantenimiento de KRS-Vesi.
KRS-Vesi ya estaba familiarizada con la tecnología de convertidores de frecuencia de CA VACON® incluso antes de que se instalaran las unidades VACON® 100 FLOW. La gama de convertidores VACON® CX y VACON® NXS se utiliza desde hace años en su planta de tratamiento de agua y en otras plantas de toma de agua.
No olvide que Vacon forma parte del Grupo Danfoss desde diciembre de 2014.