La mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.
El sistema solar de agua caliente funciona con intercambiadores de calor SONDEX® y convertidores de frecuencia VLT®, que han permitido una reducción de costes del 30 % en su primer año de funcionamiento, en comparación con los accionamientos tradicionales.
El dispositivo VLT® AQUA Drive ha demostrado ser una solución exitosa para esta aplicación. El director del proyecto, Per Hvilshøj Christiansen, explica lo siguiente: «Lo que hemos experimentado con Danfoss Drives es que los convertidores de frecuencia son muy eficientes desde el punto de vista energético, con unos costes operativos mínimos. Además, la vida útil y el nivel de soporte técnico que se puede obtener en cualquier momento han demostrado ser un gran éxito para todas las partes implicadas».