El almacenamiento de energía QINOUS optimiza la cogeneración

martes, 4 de junio de 2019

GLOBAL: La electrificación y las soluciones híbridas ahora están en auge. El fabricante alemán de almacenamiento de energía QINOUS GmbH fue uno de los primeros clientes de Danfoss en desarrollar estas soluciones hace mucho tiempo, antes de que este fuera un "tema candente" en la industria energética. QINOUS es un integrador de sistemas de soluciones inteligentes de almacenamiento de energía plug and play (ESS). Equipados con un sistema integrado de microrredes y gestión de energía (MEMS), los sistemas QINOUS son adecuados para aplicaciones tanto dentro como fuera de la red con capacidad de almacenamiento en el rango de 30 kW a varios megavatios.

QINOUS y Danfoss Drives han construido numerosas instalaciones ESS en todo el mundo.

QINOUS y Danfoss Drives han construido numerosas instalaciones ESS en todo el mundo. Por lo general, estos sitios de ESS están ubicados fuera de la red y su propósito es optimizar la producción de energía local: cogeneración de plantas de energía solar y generadores diesel. Echemos un vistazo más de cerca a dos de estos proyectos.

Sistema diesel-híbrido - Hospital St. Damien (Haití)

Sistema diesel-híbrido - Hospital St. Damien (Haití)

St. Damien brinda tratamiento médico de alta calidad a niños desfavorecidos y enfermos en Haití. El hospital soporta altos costos de electricidad causados por generadores diésel, pero está bendecido con mucho sol y un espacio vacío en el techo. Para reducir los costes y aumentar la fiabilidad, se instaló un sistema fotovoltaico en la azotea, conectado a una solución de almacenamiento de energía.

SOLUCIÓN:

  • Sistema híbrido diésel-PV-batería
  • Solución de almacenamiento de energía de 500 kW / 448 kWh (ion de litio)).
  • 650 kW fotovoltaica
  • Generadores diésel de 600, 365 y 200 kVA
Tierra Atacama Resort

Tierra Atacama Resort

KRAFTWERK Renewable Power Solutions, ubicada en Frankfurt, El Cairo y Santiago de Chile, es una empresa joven y dinámica de desarrollo de proyectos que se especializa en proyectos de energía solar fotovoltaica. Desde la planificación hasta la instalación, cubre todos los aspectos del desarrollo para implementar con éxito soluciones de energía renovable.
El cliente final, el Hotel Tierra Atacama, es un hotel boutique a las afueras de San Pedro de Atacama. Fue creado por la familia Purcell, antiguos propietarios y operadores del Ski Portillo, famoso en Chile por su excelente esquí, comida y cálida hospitalidad. Al igual que Portillo, Tierra Atacama brinda a los huéspedes experiencias que combinan aventura y deportes al aire libre con comodidades interiores, hospitalidad y un excelente servicio.

SOLUCIÓN:

  • Sistema híbrido diésel-PV-batería
  • Solución de almacenamiento de energía QCompact (Litio)180 kW / 335 kW
  • Sistema fotovoltaico de 125 kWp
  • Múltiples generadores diesel

¿Cuales son los beneficios?

¿Qué tienen en común estas instalaciones aparentemente diferentes? Comparten la necesidad de una producción de energía rentable. La hibridación proporciona importantes beneficios al consumo de energía de los servicios públicos

Reducción o aplazamiento de gastos de capital (CAPEX) evitando sobredimensionar un sistema o aplazando la inversión en infraestructuras. En situaciones de exceso de suministro, el sistema híbrido puede almacenar el excedente de energía. Cuando los niveles de demanda son altos, la energía almacenada puede proporcionar una fuente adicional de energía.

Reducción de gastos operativos (OPEX). Los sistemas híbridos pueden aumentar la eficiencia del sistema, lograr una mejor calidad de energía, ofrecer capacidad de arranque en negro y evitar cortes de energía causados por la inestabilidad de la red. Los costos de combustible y mantenimiento son más bajos que los sistemas convencionales de generación de energía.

Menos ruido y menos emisiones debido a la menor generación de energía diesel.

¿Como funciona?

El equipo de Danfoss convierte la energía de la batería a la red y viceversa, cooperando a la perfección con un sistema de gestión de la red para lograr un máximo de reducción de la energía entrante, cambio de tiempo para la producción y respaldo para evitar situaciones de interrupción.

QINOUS integra el equipo de conversión de energía Danfoss con funciones de control de red inteligente en cada ESS, generalmente alojado en un contenedor.

QINOUS integra el equipo de conversión de energía Danfoss con funciones de control de red inteligente en cada ESS, generalmente alojado en un contenedor. El ESS también incluye un sistema de gestión de energía (PMS) que equilibra la energía y la potencia entre cargas y generadores.

¿Por qué Danfoss?

Las soluciones híbridas de Danfoss lo ayudan a:

Reduce los costos de adquisición
con variadores refrigerados por aire y líquido, AFE, NFE, CC / CC y convertidor de red, módulos de bus de CC comunes y componentes disponibles de una fuente

Reducir variantes
con soluciones para aplicaciones en un amplio rango de potencias de kW a MW

Aumentar la flexibilidad
con la capacidad de integrar una amplia variedad de voltajes comunes de baterías utilizando un convertidor DC / DC

Actualiza fácilmente
con baja inversión adicional, utilizando la plataforma VACON® NXP fácil de extender

Ampliar fácilmente
para satisfacer las necesidades energéticas futuras: nuevas fuentes de energía, almacenamiento adicional o aumento de la demanda

Reduce la inversión en servicios
Utilizando las mismas configuraciones de hardware VACON® NXP, los equipos de servicio requieren poca o ninguna capacitación adicional

Ir al mercado más rápido
Un enfoque abierto con una amplia gama de soluciones de aplicación disponibles proporciona la base para la construcción a medida de soluciones

Beneficiarse del interés común
Los integradores de sistemas colaboran con un proveedor que tiene un interés personal en su éxito. Nunca competimos con usted por proyectos

Productos