Tienda inteligente llena de vida una estación de servicio irlandesa

jueves, 21 de julio de 2016

Con 230 estaciones de servicio en todo el país, Maxol Group es la compañía petrolera familiar líder en Irlanda. A partir de 2014, las estaciones de Maxol experimentaron una transformación que se enfocó cada vez más hacia la experiencia del cliente, ofreciendo productos como bocadillos de alta gama y compras adecuadas para las personas en movimiento. Durante esta transformación, Maxol quería actualizar la refrigeración, la iluminación y el HVAC para respaldar el ambiente de la tienda, garantizar la seguridad alimentaria y ahorrar en facturas de energía.

  • Alta calidad alimentaria, ambiente interior confortable, eficiencia energética mejorada
  • Control total de la tienda de refrigeración, iluminación y HVAC a través de un panel de control fácil de usar
  • Todos los activos de almacenamiento de alimentos controlados a través de un front-end para garantizar el cumplimiento de HACCP
  • Fácil configuración y puesta en marcha de todos los activos.
  • Formación fácil del personal técnico y en el sitio.

En cooperación con los contratistas Cross Group y Danfoss, Maxol ha sido pionero en la primera tienda de conveniencia inteligente en Mulhuddart en las afueras de Dublín. La estación de servicio ofrece a sus clientes una cafetería de marca, refrigerios, ensaladas y compras de conveniencia, y ahora todas estas franquicias diferentes utilizan un único sistema de control integrado que permite una operación segura y fácil.

"El proyecto nos permitió diseñar una solución de tienda total que cumpla con los requisitos de Maxol para la experiencia del cliente, la seguridad alimentaria, el cumplimiento de HACCP y la eficiencia energética. La solución ha funcionado durante 4 meses y cumple con las expectativas. Tanto es así que Maxol ahora pregunta para nuevas características, por ejemplo, la medición de las franquicias individuales en las instalaciones. Esperamos que la tienda Mulhuddart sirva de inspiración para estaciones de servicio Maxol similares en los próximos años ", dice Paul Keegan, Director de Proyectos de Cross Group.

En 2016, el proyecto Maxol ganó un premio IRI Energy & Environment para empresas que han demostrado un historial de reducción del impacto ambiental y lograr ahorros significativos de energía a través de la aplicación focalizada de tecnologías de sistemas.

Un panel de control fácil de usar que monitorea la refrigeración, el HVAC, la iluminación interior y exterior, la energía y las alarmas hace que sea fácil para el personal de la tienda controlar todos los servicios del edificio. El panel de control de instrumentos es intuitivo y fácil de aprender. El control de refrigeración integrado proporciona informes automáticos HACCP para todos los equipos, y la configuración y puesta en marcha de todos los activos se realiza con asistentes integrados, lo que hace que las adiciones a los sistemas de control de edificios sean rápidas y fáciles de implementar.

 

"El proyecto Maxol ha demostrado que nuestro concepto de Smart Store no solo es adecuado para supermercados e hipermercados más grandes, sino que es fácilmente adaptable a tiendas de conveniencia con un tiempo de retorno de la inversión esperado de solo 1-2 años gracias al ahorro en facturas de energía y en otros costes de operación y mantenimiento ", dice Shane Fleming, Sales Manager.

  • Control integrado de todos los equipos de refrigeración, incluidos vitrinas, expositores y cámaras frigoríficas.
  • Fácil monitoreo de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, zonas de iluminación dentro y fuera de la tienda, consumo de energía y alarmas a través de un simple panel de control
  • Sistema de medición y gestión de energía
  • Monitoreo de temperatura, calidad del aire y humedad
  • Control de señalización exterior e iluminación de aparcamientos controlada por fotocélulas y horarios
  • Monitoreo inalámbrico de temperatura
  • Detección de fugas de gas
  • Gestión de alarmas
Facts about the Maxol Smart Convenience Store Solution

Cross Group es un proveedor líder de soluciones llave en mano para distribución alimentaria, que comprende refrigeración, climatización, iluminación y gestión de energía. Con un enfoque en tecnologías más ecológicas, Cross Group se compromete a ofrecer soluciones que sean ecológicas, eficientes energéticamente y que den valor por su dinero. Con más de 180 expertos en refrigeración, Cross Group opera en Irlanda, en todo el Reino Unido, y con actividades crecientes en el extranjero.

Como líder del mercado con más de 50.000 instalaciones en distribución alimentaria en todo el mundo, Danfoss lidera el desarrollo de soluciones integradas de control Smart Store. La solución Smart Store se está funcionando actualmente en más de 5,000 tiendas en todo el mundo y los ahorros de energía comprobados son de hasta un 50% por tienda.

La solución Smart Store mejora la seguridad alimentaria y reduce las facturas de energía a través del control integrado e inteligente de refrigeración, HVAC, iluminación y otras aplicaciones, conectando y optimizando las tiendas desde la caja hasta la nube.

Maxol Group es una empresa familiar irlandesa líder. Hoy, con su red de 230 estaciones de servicio, Maxol es una de las redes de estaciones de servicio más fuertes de Irlanda. De sus 230 estaciones, 130 son propiedad de particulares que han seleccionado a Maxol como su marca y proveedor de combustible. Maxol posee las 100 estaciones restantes y otorga licencias para locales a empresarios locales con experiencia en venta minorista y conexiones con la comunidad local.

Maxol Group

 

The store has easy monitoring of refrigeration, heating and air conditioning, lighting zones inside and outside the store, energy consumption and gas leak detection and alarms through one simple dashboard.

The store has easy monitoring of refrigeration, heating and air conditioning, lighting zones inside and outside the store, energy consumption and gas leak detection and alarms through one simple dashboard.

 

High-end snack products and convenience shopping to people on-the-go

High-end snack products and convenience shopping to people on-the-go