El compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo. Su capacidad de refrigeración es equivalente a la del compresor TT300, que usa refrigerante R134a.
El potencial de calentamiento global directo del refrigerante R1234ze es casi tres órdenes de magnitud menor que el del R134a (6 frente a 1300). El efecto de calentamiento global directo provocado por las pérdidas de refrigerante durante la manipulación y las fugas en los sistemas es solo una parte de la historia.
Los refrigerantes también generan un efecto de calentamiento global indirecto asociado a la eficiencia de los sistemas. Los compresores menos eficientes consumen más electricidad, lo que hace que contribuyan en mayor medida al calentamiento global. La eficiencia global de los sistemas es una combinación de las eficiencias del ciclo termodinámico y del compresor. Según el programa REFPROP del NIST estadounidense, las eficiencias de los ciclos termodinámicos de los refrigerantes R134a y R1234ze son idénticas. Sin embargo, los ensayos realizados en los laboratorios de desarrollo de los compresores Turbocor® de Danfoss demostraron que el refrigerante R1234ze presenta una eficiencia, aproximadamente, un 4 % superior a la del R134a. Las dos razones de la mayor eficiencia de este refrigerante en los compresores son las siguientes:
1. Debido a que el R1234ze presenta una velocidad sónica menor en comparación con el R134a, el compresor funcionará más despacio para alcanzar la misma elevación a la temperatura de saturación desde el evaporador hasta el condensador que el R134a. La menor velocidad del compresor se traduce en una disminución de la velocidad del gas, lo que a su vez reduce las pérdidas de caudal por fricción.
2. El mayor tamaño de los conductos de gas que requiere el refrigerante R1234ze y su menor densidad reducen aún más las pérdidas por fricción. El compresor TG310 incorpora componentes de conducción de gas de mayor tamaño que su equivalente TT300 con refrigerante R134a para una capacidad idéntica.
Si bien el R1234ze está clasificado como un fluido A2L (ligeramente inflamable), lo cierto es que es menos inflamable que otros fluidos A2L como, por ejemplo, el HFC32.