Metis Water elige a Danfoss para alimentar plantas desaladoras contenerizadas para situaciones de emergencia
Metis Water eligió las bombas APP de Danfoss y los recuperadores iSave para su planta móvil de ósmosis inversa de 1.000 m3/día. Diseñada para caber dentro de un contenedor de 40 pies, la solución plug-and-play se puede implementar rápidamente para suministrar agua dulce en situaciones de emergencia, de manera confiable y energéticamente eficiente.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía para aplicaciones de ósmosis inversaEl dispositivo de recuperación de energía (ERD) 3 en 1 optimizado para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversaPara purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El FC202, es un convertidor de frecuencia que puede manejar y controlar todo tipo de bombas y está equipado con un controlador en cascada.
Para más información, contacte con:
Helen Shypitsyna, Danfoss South Europe PR Lead
Ph: +34 606 734636
Email: helen_shipitsina@danfoss.com