Gefico elige bombas APP cerámicas e iSaves de Danfoss para una solución SWRO modular
Gefico diseñó un tren SWRO de 750 m3/día energéticamente eficiente para un cliente que necesitaba soluciones tanto en contenedor como en skid para siete trenes en tres centros turísticos jamaicanos diferentes. Las bombas cerámicas APP de Danfoss y los ERD iSave son el corazón de estos trenes compactos y modulares con un SEC de sólo 2,36 kWh/m3.
Cuando una empresa española de ingeniería necesitó una solución SWRO compacta, fiable y energéticamente eficiente para tres usuarios finales distintos, los ingenieros de Gefico propusieron un diseño de tren compacto y modular que pudiera instalarse tanto en contenedores como sobre skids. Las bombas APP cerámicas y los ERD iSave de Danfoss son el núcleo de los siete trenes que Gefico diseñó y fabricó.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presiónCon un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversaPara purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.