Resumen
A continuación, puedes leer un resumen de la historia de este caso. Si deseas leer la versión completa, descarga el documento PDF.

El desafío
El nuevo centro de tratamiento ROeR consta de muchas partes del edificio. Por lo tanto, también se necesitaría mucho cableado por sección del edificio. Terberg Totaal Installaties, responsable de los sistemas HVAC en este proyecto, buscó una solución para reducir la cantidad de cableado de la tecnología de control con unos costes mínimos por riesgo de avería. El deseo era tirar solo un cable en lugar de múltiples cables por habitación. El objetivo era instalar un solo cable en lugar de varios por habitación. Terberg también buscaba una solución para controlar la calefacción y refrigeración por suelo radiante por sección del edificio de la forma más eficiente posible.

La solución con NovoCon® Energy
Gracias al uso de NovoCon® Energy y al cableado en cadena enchufable con comunicación de bus BACnet MS/TP, fue posible reducir al mínimo la cantidad de cables. Una ventaja adicional es la I/O integrada de NovoCon® Energy. NovoCon® Energy controla la calefacción y refrigeración por suelo radiante por sección del edificio. De este modo se aprovechan al máximo las funciones disponibles y se minimizan los riesgos.

El resultado
Aplicando NovoCon® y la solución de conexión en cadena enchufable, fue posible ahorrar un 10% en la cantidad de cableado. Además, se pudo reducir el riesgo de costes por fallos debidos a errores de instalación. Como ventaja adicional de esta aplicación, Terberg pudo aplicar el control interno del NovoCon® Energy en su planteamiento de control de HVAC. Esto supone una ventaja en la configuración de control final que se entregará al cliente, pero también para proporcionar calor al edificio durante la fase de construcción e instalación.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actuadores digitales NovoCon®Con NovoCon®, Danfoss revoluciona la forma en que el equilibrado hidráulico y el control de HVAC trabajan juntos. Son los primeros actuadores digitales de HVAC de su tipo y están conectados directamente con un sistema de gestión de edificios (SGE). Esto permite a los integradores de sistemas diseñar soluciones de Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) de última generación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV)Las válvulas de control independientes de la presión (PICV) AB-QM 4.0 son las sucesoras de las AB-QM de Danfoss. Ofrecen las mejores especificaciones de su clase y una instalación sencilla. Su diseño resistente a incrustaciones y obstrucciones garantiza una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. El caudal de diseño requerido puede establecerse fácilmente girando la rueda de ajuste situada en la parte superior de la válvula a un valor entre el 10% y el 100% del caudal nominal. Existe una amplia variedad de actuadores on/off, modulantes y digitales para controlar con precisión el caudal que pasa por las válvulas.