El fabricante de equipos originales Ariete eligió VLT® Midi Drive para garantizar una eficiencia óptima de ventiladores, transportadores y mezcladores en siete líneas de producción enmarcadas dentro de un proyecto de una fábrica de galletas en Rio Grande Do Sul. En total, hay 100 de estos convertidores de frecuencia instalados, con potencias que van de 0,37 kW a 7,5 kW.
El VLT® Midi Drive proporciona un gran nivel de rendimiento de control, seguridad funcional y comunicación de bus de campo flexible.
Fundada en 1966 en São Paulo, Ariete fabrica equipos para la producción de galletas, masas y panificación industrial. El fabricante es un proveedor de equipos para las principales empresas de este mercado y cuenta con una fábrica propia de 20 000 m², ubicada en Itaquera (Brasil).