![VLT® frequency converters provide optimal irrigation and soil humidity for high-quality seeds](/media/2373/water_cs4_optimalirrigation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Utilizando los variadores VLT® AQUA Drive para controlar las bombas de riego, se puede adaptar la presión y el caudal del sistema a la demanda actual. Esto resulta en un ahorro de energía significativo.
Rumania cuenta con casi 15 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Más de 2,5 millones de hectáreas de estas tierras podrían beneficiarse del riego, pero hasta la fecha solo se riegan 0,5 millones de hectáreas. De los 0,5 millones de hectáreas de sistemas de riego antiguos, solo el 15% se ha modernizado según los estándares modernos. Danfoss y su socio Sincrondraiv srl desempeñan un papel importante en estas modernizaciones.
El agua para riego se extrae de ríos y lagos en varias etapas de bombeo. La primera etapa de bombeo suele estar equipada con un motor de 6 kV con velocidad fija y funcionamiento de lazo abierto. Las etapas siguientes implican estaciones de bombeo más pequeñas, normalmente equipadas con tres a ocho bombas que funcionan en el rango de 90 a 400 kW.
Gran experiencia en riego
Jurex srl es una empresa rumana privada que produce semillas de alta calidad para siembra. Para garantizar la más alta calidad, el proceso de cultivo debe estar bien controlado y la humedad del suelo juega un papel importante. Por lo tanto, Jurex solicitó a Sincrondraiv, socio de Danfoss, que suministrara convertidores de frecuencia VLT® AQUA Drive para una de sus nuevas estaciones de bombeo de riego, sabiendo que Sincrondraiv y Danfoss tienen una gran experiencia en el campo del riego. En Rumania, Sincrondraiv y Danfoss son consideradas las empresas que ofrecen las mejores soluciones posibles.
La nueva estación de bombeo de riego de Jurex consta de dos impulsores. El primer impulsor comprende seis bombas de 110 kW y el segundo impulsor comprende cuatro bombas de 160 kW.
Un convertidor de frecuencia VLT® AQUA Drive controla cada bomba. En ambos casos, uno de los convertidores de frecuencia actúa como maestro y los demás como seguidores. El maestro controla la velocidad de los seguidores utilizando la opción VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 y la comunicación serie Modbus TCP.
Los convertidores de frecuencia VLT® AQUA Drive utilizados en la estación de bombeo tienen una carcasa IP54 que, junto con el revestimiento 3C3 estándar en la electrónica, proporciona una protección óptima contra el polvo y la humedad. Todos los convertidores de frecuencia tienen un desconectador de red integrado y fusibles.
Control eficiente y fiable de las bombas de riego.
Con los convertidores de frecuencia VLT® AQUA Drive controlando las bombas de riego, es posible adaptar la presión y el caudal del sistema a la demanda actual. Esto resulta en un ahorro de energía significativo.
Además, la reducción de la presión y los cambios suaves en la presión, posibles gracias al software VLT® AQUA Drive dedicado a aplicaciones de riego, proporciona ventajas adicionales. Estas funciones ayudan a proteger el sistema de tuberías, lo que resulta en menos fugas y menor pérdida de agua.
Como el agua suministrada tiene un precio determinado, no se trata solo de ahorrar agua, sino también dinero. La función especial de llenado de tuberías del VLT® AQUA Drive también reduce la tasa de nuevas fugas. Esto prolonga la vida útil del sistema de tuberías, reduciendo así la necesidad de inversión de capital.
Según la experiencia con aplicaciones similares, se espera que los convertidores de frecuencia VLT® AQUA Drive en la estación de bombeo de Jurex consuman un 35% menos de energía en comparación con los sistemas de control de bombas alternativos, lo que resulta en un período de amortización de tres a cuatro años.
Además de esto, el VLT® AQUA Drive ha demostrado ser más eficiente energéticamente que la siguiente mejor alternativa, debido a una menor pérdida de calor y al uso de refrigeración por canal de retorno.
¿Qué hace del VLT® AQUA Drive la mejor solución para aplicaciones de riego?
- Dedicado a aplicaciones de agua
- Carcasa hasta IP66 y revestimiento 3C2 de serie (3C3 opcional)
- Tamaño reducido, instalación lado a lado: ahorro de espacio
- Fácil de instalar, programar y poner en marcha: ahorro de tiempo
- Extremadamente eficiente energéticamente: ahorro de energía
- Fusibles y desconexión de red integrados Cables de motor largos
- Numerosas funciones especiales para agua y bombas, como modo de suspensión, protección contra funcionamiento en seco y fin de curva
- Controladores PID y funciones de control integrados: eliminación de la necesidad de más PLC