• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® 100 X para el control de las trituradoras compactas RUBBLE MASTER

martes, 26 de julio de 2016
VACON® 100 X para el control de las trituradoras compactas RUBBLE MASTER

Los sistemas de reciclaje móviles y compactos ya son una tendencia creciente. Las trituradoras compactas RM son muy prácticas: gracias a su tamaño compacto, el bajo nivel de ruido y de emisiones de polvo se pueden utilizar en cualquier lugar. RUBBLE MASTER ha seleccionado el convertidor de frecuencia de CA VACON® 100 X para controlar su nueva trituradora móvil RM V550GO!. Para RUBBLE MASTER, el VACON® 100 X proporciona algo que ningún otro proveedor de convertidores de frecuencia de CA puede ofrecer.

RUBBLE MASTER HMH GmbH, con sede en Linz (Austria), desarrolla y fabrica trituradoras compactas y cribas móviles, que se utilizan en todo el mundo. Las trituradoras RM son rentables, fáciles de transportar y manejar, y pueden utilizarse en cualquier lugar gracias a su tamaño compacto, el bajo nivel de ruido y emisiones de polvo. Las trituradoras RM permiten a las empresas de construcción y de eliminación de residuos procesar cantidades pequeñas o medianas de residuos de materiales de construcción por sí mismas, donde y cuando quieran, de forma rentable.

Hasta hace poco, RUBBLE MASTER utilizaba un convertidor a medida de hasta 11 kW para controlar los motores del transportador vibratorio de sus trituradoras. Sin embargo, para el diseño de su nueva trituradora necesitaban un convertidor de 15 kW, que pudiera soportar los ambientes más hostiles. Gerald Hanisch, consejero delegado de RM, explica: «Como nuestras trituradoras móviles se utilizan en todo el mundo, necesitábamos un convertidor robusto que soportara una amplia gama de temperaturas de funcionamiento y fuera capaz de soportar el polvo, la humedad y las vibraciones. Además, la unidad debía soportar grandes alturas».

«Afortunadamente, reconocimos las necesidades de RUBBLE MASTER y les ofrecimos nuestro convertidor VACON® 100 X», dice Johann Goldfuss, director general de Vacon Austria. «VACON® 100 X se ajusta exactamente a los requisitos de RM y proporciona una solución que ningún otro proveedor puede ofrecer. También demuestra el rendimiento de los productos VACON® 100 X en entornos exigentes», continúa diciendo el Goldfuss.

Control de motores desequilibrados en paralelo

RM utiliza los convertidores VACON® 100 X en su nueva RM V550GO! para controlar dos motores desequilibrados en paralelo. Estos motores accionan un transportador vibratorio que transporta el material a triturar (por ejemplo, material de demolición) a la sección de trituración. El bus CAN se utiliza para la comunicación con su sistema de control interno.

El VACON® 100 X se adapta perfectamente y ofrece todas las funciones que necesita RUBBLE MASTER en un solo convertidor estándar. Gracias a su protección IP66, RM también fue capaz de eliminar el alojamiento adicional que requería la solución anterior.

El convertidor VACON® 100 X para pruebas internas con el nuevo tipo de trituradora móvil se entregó a RM en la primavera de 2012. La fase de pruebas se ha completado con éxito y se ha pasado a la producción en serie.

Mucho más por llegar
Ahora RUBBLE MASTER está pensando también en reemplazar la solución personalizada utilizada en sus productos existentes por convertidores de frecuencia de CA VACON®. Además, también planean empezar a utilizar convertidores de frecuencia de CA VACON® para controlar otras partes de sus máquinas.

VACON® 100 X: un convertidor descentralizado
El VACON® 100 X encarna el concepto de convertidores descentralizados de Vacon: productos que se pueden montar directamente en el motor o en la máquina, o dondequiera que se encuentre la ubicación más conveniente para el convertidor. Se pueden conseguir ahorros significativos en costes de cableado, espacio y energía cuando la instalación no requiere que los convertidores se monten en una sala eléctrica o alojamiento separados.

El VACON® 100 X tiene un rango de potencia de hasta 37 kW —inigualable por la competencia— y cuenta con una capacidad de control altamente avanzada que garantiza que los procesos se ejecuten exactamente como se desea.

Un alojamiento de metal fundido proporciona la mejor protección disponible, y un respiradero Gore protege los sellados y un sistema de refrigeración del disipador térmico que no depende del flujo de aire del motor. Además de todo, incorpora bobinas de choque de filtrado de armónicos, con lo que es fácil ver por qué es la solución ideal para montar en motor en todo tipo de aplicaciones.

No olvide que Vacon forma parte del Grupo Danfoss desde diciembre de 2014.