RUMANÍA: Dentro de la Unión Europea, Rumanía es uno de los Estados miembros más dependientes económicamente de la agricultura. Rumanía cuenta con casi 15 millones de hectáreas (ha) de terreno agrícola, lo que sitúa a este país entre los principales Estados miembros de la UE tanto en términos absolutos como relativos1. Para combatir el cambio climático y estabilizar las cosechas, alrededor del 20 % de las tierras de cultivo rumanas podrían beneficiarse de los sistemas de riego, pero la infraestructura actual cubre menos de la mitad de esa superficie.
Los efectos del cambio climático en los recursos hídricos mundiales exigen que las soluciones de riego modernas sean lo más sostenibles posible y garanticen el máximo rendimiento de los cultivos con un consumo mínimo de agua y energía. En Rumanía, Danfoss Power Solutions y Danfoss Drives han estado trabajando con socios locales para reducir el consumo de energía y agua en los sistemas de riego agrícola. Gracias a los avances obtenidos en sistemas de bombeo más sostenibles, Danfoss ayuda actualmente al Ministerio de Agricultura y Espacios Rurales de Rumanía a reacondicionar, desarrollar y descarbonizar los sistemas de riego del país.
Descubra cómo los convertidores de frecuencia VLT® AQUA Drive FC 202 y el controlador de cascada avanzado VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 de Danfoss consiguen un ahorro energético de hasta el 40 % en estaciones de bombeo de riego.

El desafío: Infraestructura de riego limitada
A pesar del papel fundamental que desempeña la agricultura en la economía de Rumanía, el sector se enfrenta a algunos desafíos. En Rumanía, el tamaño medio de las explotaciones (4,42 ha) está muy por debajo de la media de la UE (15 ha), lo que significa que muchos propietarios de tierras agrícolas rumanas son agricultores de subsistencia o semisubsistencia que producen poco o ningún excedente que se pueda vender.
Tras el lanzamiento del VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss en 2007 —y como parte de un impulso nacional para modernizar la agricultura rumana—, los equipos locales de Danfoss Power Solutions y Danfoss Drives comenzaron a colaborar con Sincrondraiv SRL, unos contratistas eléctricos de Rumanía, para crear un sistema sólido de automatización de estaciones de bombeo en sistemas de riego.
Con temperaturas que superan con frecuencia los 30 °C en verano y una alta humedad en el interior de las estaciones de bombeo, Sincrondraiv SRL necesitaba una solución que pudiera soportar condiciones de funcionamiento adversas. Para preparar los sistemas de riego de Rumanía para el futuro, la solución también tendría que ser eficiente en términos de energía y agua para maximizar sus credenciales de sostenibilidad. La grave sequía de 2020 y 2022 solo ha servido para poner de relieve la importancia del riego sostenible para el futuro de la agricultura rumana.

La solución: VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss
El VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss es una solución específica para aplicaciones de agua y aguas residuales accionadas por motor de CA. Con funciones integradas que ofrecen protección contra condiciones adversas, como la innovadora refrigeración por canal posterior de Danfoss, los análisis en tiempo real y el programa especializado en agua más completo del mercado, el VLT® AQUA Drive FC 202 es una opción probada, fiable, flexible y rentable.
Al añadir la opción VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 en el modo maestro/auxiliar, Sincrondraiv SRL puede conectar en cascada hasta ocho bombas, lo que permite obtener la máxima optimización energética, así como el máximo rendimiento, con picos de presión mínimos. El controlador MCO 102 también actúa como base para tres niveles de automatización, lo que garantiza que las estaciones de bombeo estén siempre disponibles.
Para protegerse del entorno húmedo interno, el convertidor de frecuencia de cada bomba está alojado dentro de una protección IP55. Esto incrementa la eficiencia energética de toda la estación de bombeo. Además, la estación meteorológica y los transductores de humedad del suelo del circuito de automatización optimizan el uso del agua en toda la temporada de riego.
Características del VLT® AQUA Drive FC 202:
- El software especialmente diseñado protege los activos. Por ejemplo, impide los golpes de ariete
- La refrigeración por canal posterior transfiere el 90 % del calor lejos de la sala, lo que se traduce en un gran ahorro energético relacionado con el aire acondicionado
- Software y hardware diseñados para reducir la pérdida de calor, lo que maximiza la eficiencia energética
- El filtro RFI escalable incorporado y las reactancias de bus de CC integradas reducen las interferencias electromagnéticas y la distorsión armónica
- Las advertencias y las alertas fácilmente programables garantizan una integración y adaptación perfectas del sistema

El resultado: Tasa de éxito del 100 %
Teniendo en cuenta los siguientes criterios, el VLT® AQUA Drive FC 202 cosechó un éxito rotundo en la colaboración con Sincrondraiv SRL:
- La estación de bombeo debía ser 100 % funcional de acuerdo con las especificaciones del proyecto
- La estación de bombeo debía garantizar que no se produjesen daños hidráulicos en todo el sistema de riego
- Ahorro energético por encima del 20 %
- Ahorro general de agua
De hecho, en comparación con los sistemas con convertidores convencionales, el VLT® AQUA Drive FC 202 superó los requisitos al lograr un ahorro energético del 30-40 %, así como un uso más eficiente del agua.
Estas mejoras han tenido un verdadero impacto positivo para los agricultores, con informes generalizados de cosechas impresionantes de todo tipo de cultivos. Los agricultores pueden acceder de forma remota a los parámetros de la estación de bombeo desde cualquier dispositivo en línea, lo que les permite controlar mejor el riego y aumentar las posibilidades de obtener cosechas de alta calidad y cantidad.
Gracias a la cooperación con Sincrondraiv SRL, Danfoss ha visto reforzado su prestigio gracias a sus productos sólidos y fiables. Además, el servicio de asistencia y posventa de Danfoss ha convencido a los clientes.
1 Centro Común de Investigación de la Comisión Europea https://joint-research-center.ec.europa.eu/system/files/2018-12/jrc113717.pdf
2 Administración de Comercio Internacional, Departamento de Comercio de los Estados Unidos https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-agricultural-products

Apueste por un sistema de agua con inteligencia EDGE
Ponemos nuestros convertidores de frecuencia en el centro de la transformación de la infraestructura hídrica, de modo que podemos ayudarle a mejorar su sistema de agua al ofrecer un mayor rendimiento, fiabilidad y eficiencia hídrica y energética. Gracias a la inteligencia EDGE integrada, el VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss permite alcanzar nuevos niveles de inteligencia y eficiencia hídrica sin vulnerabilidades.
Casos prácticos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }¿Cómo mejoró Sincrondraiv SRL la eficiencia del bombeo para riego hasta en un 40 %?RUMANÍA: La digitalización de los sistemas de riego ayuda a los agricultores a mejorar sus cosechas. Las estaciones de bombeo consumen ahora entre un 30 y un 40 % menos de energía y también utilizan el agua de una forma más eficaz.