Los servicios DrivePro® mejoran la seguridad del suministro de calor en 49 000 apartamentos en Gliwice

miércoles, 17 de abril de 2024
Planta de calefacción urbana de PEC Gliwice
Reproduzca el vídeo para obtener más información sobre la eficiente planta de calefacción urbana de Gliwice

POLONIA: La empresa de calefacción urbana PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.) satisface las necesidades de calefacción central y agua caliente para toda la ciudad de Gliwice. PEC Gliwice presta sus servicios a 49 000 viviendas, lo que equivale al 62 % de los apartamentos de la ciudad, así como a numerosas instituciones públicas, plantas industriales, empresas de servicios y establecimientos comerciales.

La planta de calefacción urbana de Gliwice abastece una extensa red de calefacción de 235 kilómetros y cuenta con una infraestructura técnica avanzada. La infraestructura de generación de calor consta de dos plantas con calderas de carbón, dos plantas con calderas de gas, una estación de bombeo de agua circulante, precipitadores electrostáticos y plantas de desulfuración y desnitrificación.

Con el objetivo de reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil de las máquinas, PEC instaló convertidores VACON® de Danfoss para controlar el funcionamiento de ventiladores, bombas y transportadores.

Para garantizar el correcto funcionamiento continuo de estos convertidores, la empresa asociada autorizada de Danfoss, Neisa, lleva a cabo auditorías periódicas.

Dos hombres de Neisa realizando una evaluación in situ

El desafío: Un sistema de calefacción urbana eficiente y seguro

El mayor reto en las operaciones de PEC Gliwice es proporcionar calor seguro y respetuoso con el medioambiente a los edificios de Gliwice.

La seguridad de la distribución durante la temporada en la que se requiere calefacción es crucial, por lo que es fundamental que la infraestructura técnica sea fiable. Solo las auditorías periódicas pueden garantizar un funcionamiento sin fallos de sus diversos componentes. Además, las inspecciones deben realizarse durante los meses de verano, cuando la demanda de servicios de PEC Gliwice es menor que en otras épocas del año.

Al mismo tiempo, la planta de calefacción urbana se esfuerza por alcanzar la neutralidad climática. Además de invertir en energía renovable, también se centra en reducir el consumo de energía de los motores de las bombas, los ventiladores y los transportadores.

El calor del sistema producido, transmitido y distribuido por PEC Gliwice se utiliza a diario en más de 49 000 apartamentos de Gliwice y muchas instituciones públicas, plantas industriales y centros educativos, así como en empresas de servicios y establecimientos comerciales.

Krzysztof Szalinski, Presidente de PEC Gliwice Sp. z o.o
Neisa llevando a cabo una evaluación in situ

Solución: Gestión de riesgos con inspecciones periódicas

Para garantizar un funcionamiento fiable de los convertidores de frecuencia, el socio autorizado de Danfoss Drives, Neisa, lleva a cabo auditorías periódicas con DrivePro® Site Assessment. La empresa con sede en Tychy realiza sus inspecciones durante los meses de verano, teniendo en cuenta las necesidades tanto de la planta de calefacción urbana como de los residentes de la ciudad.

Durante cada inspección, los expertos de Neisa evalúan el estado técnico de los convertidores para analizar los riesgos de que se produzca un posible fallo. A partir de los datos recopilados, los especialistas llevan a cabo las reparaciones. 

Sin embargo, las actividades de Neisa no se centran únicamente en las reparaciones y las tareas de mantenimient actuales. En cada inspección, los especialistas evalúan si puede haber un riesgo de problemas técnicos o una disminución del rendimiento en un futuro cercano y, sobre esta base, preparan una lista de recomendaciones para la sustitución de equipos o sus piezas a largo plazo. Las recomendaciones de Neisa se ordenan en función de su urgencia. De este modo, la planta de calefacción de Gliwice tiene tiempo para preparar y evaluar qué reparaciones deberían realizar los especialistas en el siguiente servicio preventivo para ayudar a evitar futuros fallos.

Las inspecciones cíclicas proporcionan la información necesaria sobre el estado de la infraestructura, lo que permite a PEC Gliwice preparar un programa de servicio, así como planificar el mantenimiento de los equipos. Las actividades de servicio y mantenimiento también se llevan a cabo durante periodos de baja demanda de calefacción, para reducir el riesgo de fallos y garantizar un funcionamiento óptimo en este periodo crucial. Los datos de auditoría también se utilizan para seleccionar los equipos que se deben actualizar.

Mediante el uso de convertidores de velocidad variable correctamente programados, PEC Gliwice reduce el consumo energético de sus bombas, transportadores y ventiladores, acercándolos a la neutralidad climática. 

Gracias al mantenimiento y las reparaciones periódicas, PEC Gliwice dispone de toda la información necesaria sobre la infraestructura. De este modo, puede mantener un rendimiento máximo, por ejemplo, mediante la actualización sucesiva de los convertidores. Esta actualización incluye los convertidores de frecuencia seleccionados para una aplicación específica con los protocolos de comunicación o tarjetas de entrada y salida adecuados.

Michal Michulec, Director general de Neisa
Krzysztof Szalinski y Marcin Drosdowsky de PEC Gliwice, y Michal Michulec de Neisa frente al edificio de PEC
Krzysztof Szalinski y Marcin Drosdowsky de PEC Gliwice, y Michal Michulec de Neisa

El resultado: Eficiencia óptima y una larga vida útil

La regulación mediante el uso de convertidores de frecuencia reduce el consumo de energía de los motores eléctricos hasta en un 40 %. Las auditorías periódicas que realiza Neisa con DrivePro® Site Assessment ayudan a garantizar que los parámetros del sistema estén siempre ajustados correctamente para mantener una eficiencia óptima.  

Además de mejorar la eficiencia energética, estas comprobaciones periódicas también pueden aumentar la vida útil de las máquinas. La supervisión y optimización constantes de los parámetros de funcionamiento de los convertidores protegen las máquinas de posibles sobrecargas y cortocircuitos, así como de sobrecalentamientos. También reduce la intensidad de carga de arranque, lo que permite que el equipo se ponga en marcha suavemente.

En resumen, la planta de calefacción urbana de PEC Gliwice se controla con convertidores VACON® que regulan el funcionamiento de los motores de bombas, ventiladores y transportadores. Los convertidores de frecuencia reducen el consumo de energía de estos motores y también prolongan su vida útil al reducir el riesgo de sobrecargas o picos de intensidad. Los expertos de Neisa, un socio de servicio autorizado de Danfoss Drives, se aseguran de que los convertidores VACON® funcionen de forma óptima año tras año.

Con esta política de mantenimiento preventivo y los conocimientos adquiridos sobre el estado de los equipos, podemos mantener un funcionamiento altamente fiable de los equipos durante toda la temporada en la que se requiere calefacción.

Krzysztof Szalinski, Presidente de PEC Gliwice Sp. z o.o

Explorar los productos

Explore los servicios DrivePro® Lifecycle en acción

  • if (isSmallPicture) { Central hidroeléctrica de la República Checa; } else if (isBigColumns) { Central hidroeléctrica de la República Checa } else { Central hidroeléctrica de la República Checa }
    Eficiencia mejorada: planta hidroeléctrica Checa

    República Checa: La sustitución de engranajes de 80 años de antigüedad por un control de velocidad variable en la central hidroeléctrica de Albrechtice incrementó la producción de energía en un 10%.

  • if (isSmallPicture) { Rivoira workers; } else if (isBigColumns) { Rivoira workers } else { Rivoira workers }
    Mantenimiento predictivo eficiente para una buena producción de frutas

    Gracias al progresivo desarrollo de técnicas de conservación en frío, hoy en día se logra ofrecer a los consumidores de todo el mundo manzanas de calidad prácticamente durante todo el año, manteniendo inalteradas las características organolépticas y la calidad del producto.

    Los convertidores Danfoss con nuevas funcionalidades de mantenimiento predictivo integradas ayudan a conservar perfectamente las frutas, garantizando la máxima confiabilidad operativa de los almacenes.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®

    Desde su inversión en los servicios DrivePro®, las líneas de embotellado de Coca-Cola FEMSA en Brasil han mejorado notablemente en términos de fiabilidad y disponibilidad.

  • if (isSmallPicture) { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce; } else if (isBigColumns) { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce } else { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce }
    Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce

    El tiempo de actividad es muy importante para la cooperativa azucarera de Rajarambapu. Los servicios DrivePro® ayudan a mantenerlo.