La refinería de Sarlux ahorra energía con una desaladora industrial de 12000 m3/día

miércoles, 26 de septiembre de 2018

Una planta de agua de gran capacidad necesitaba una actualización para reducir la electricidad y reducir su huella de carbono

En Sarroch, en la costa sur de Cerdeña, se encuentra la planta de agua ultrapura más grande del Mediterráneo. Construida por ACCIONA Agua en tan solo seis meses, la planta contenerizada de ósmosis inversa de dos pasos proporciona agua desmineralizada para el vapor necesario para accionar las turbinas de la central de Sarlux y mantener en funcionamiento la refinería de Saras. Los equipos compactos suministrados por Danfoss (APP - Bombas de  alta presión, iSave - Recuperadores de energía y bomba booster integrada, VFD y transmisores de presión) permitieron a los operadores ahorrar un 88% en el consumo de energía en comparación con el antiguo sistema de destilación.


La Refinería Saras y la Central Eléctrica Sarlux necesitaban actualizar su planta de agua ultrapura, que producía 24 millones de litros al día. La planta de destilación no solo dependía de una combinación de osmosis inversa y fuentes superficiales en Cerdeña, que carecía de agua, sino que además su consumo de energía era muy elevad

Los departamentos de compras de la refinería y de la central eléctrica presentaron una solicitud de ofertas muy exigente: V desarrollar una solución SWRO ultrapura que proporcionara la mitad de sus necesidades, 12.000 m³/día, y redujera significativamente el consumo de energía, de una manera rápida y con la menor inversión de recursos. 


Los ingenieros de ACCIONA Agua tenían experiencia con la tecnología de Danfoss y determinaron que las bombas de alta presión APP, los recuperadores de energía (ERD) iSave, los transmisores de presión y los variadores VLT Aqua suponían la mejor tecnología para un proyecto de estas características.

La propuesta de realizar la planta en contenedores fue un elemento clave de la oferta ganadora. Una manera eficiente de acortar los plazos, ahorrar tiempo y reducir los costos de construcción. Además también eliminó la necesidad de construir nuevos diques, que de otro modo, hubieran sido necesarios debido a la ubicación de la planta cercana a la costa. La contenerización exigía componentes compactos y de alta eficiencia.


Tal y como explica Pietro Tota, director de D&C de ACCIONA Agua, “las bombas de alta presión de Danfoss nos permiten crear sistemas que no solo son energéticamente eficientes, sino también extremadamente compactos y que pueden colocarse en un contenedor. Gracias a su pequeño tamaño y a su simplificado diseño interior, pueden instalarse incluso cuando el espacio es limitado. Y lo que es igual de importante, requieren muy poco mantenimiento periódico. Los dispositivos ERD iSave, que reducen drásticamente el consumo de energía, también son extremadamente compactos y se integran fácilmente con las
bombas de alta presión de Danfoss”. 

La oferta ganadora de construcción y explotación de ACCIONA
Agua consistió en cuatro trenes SWRO en un total de cuatro contenedores. En total, la planta utiliza nueve bombas APP 86 y 13 ERD iSave 70, así como transmisores de presión y variadores de frecuencia Danfoss para todas las bombas de alta presión, bombas de pretratamiento y dispositivos de recuperación de energía

La nueva planta de ósmosis inversa redujo los costes energéticos de Sarlux en un 88%, pasando de unos 20 KwH m³ a 2,4. Aunque esta reducción de la factura energética y de la huella de carbono fueron proyectadas por los ingenieros de ACCIONA Agua, la facilidad de mantenimiento de una planta de estas características superó sus expectativas iniciales.


“La extrema facilidad con la que se pueden mantener las bombas de alta presión es una de las características más valiosas de la tecnología de Danfoss”, confirma Tota. ”A diferencia de las bomba centrífugas tradicionales, que normalmente deben enviarse a un taller autorizado para su mantenimiento, podemos realizar el mantenimiento de las bombas volumétricas de alta presión de Danfoss directamente en Sarroch en un par de horas, con un beneficio obvio en términos de disponibilidad de la planta”.
“Tenemos una gran confianza en los socios tecnológicos elegidos
para la construcción de la desaladora modular de Sarlux, la más grande del Mediterráneo”, concluye Tota. “Hemos ideado una solución innovadora basada en las tecnologías avanzadas de Danfoss, y esto nos ha permitido alcanzar el éxito y la plena satisfacción de nuestro cliente final”.

iSave 70 energy recovery devices, APP 86 pumps, VLT® AQUADrives, and DST P40I pressure transmitters in the Sarlux SWRO plant ACCIONA Agua apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías para el diseño, construcción y explotación de plantas d

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { DST P40I Transmisor de presión; } else if (isBigColumns) { DST P40I Transmisor de presión } else { DST P40I Transmisor de presión }
    DST P40I Transmisor de presión de titanio para ambientes agresivos

    Para uso en ambientes corrosivos, Danfoss presenta el nuevo transmisor de presión robusto DST P40I fabricado en titanio y con elemento cerámico de detección de presión. DST P40I está optimizado para su uso en aplicaciones como sistemas de desalación, refrigeración por agua de mar y procesamiento químico.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.

  • if (isSmallPicture) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss } else { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss }
    Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presión

    Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.

Descargar PDF