![Ventilación de túnel de alto rendimiento a pesar de los cables largos](/media/2338/hvac_cs1_michevilletunnel.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La solución de ventilación de túnel libre de interferencias utiliza el VLT® HVAC Drive, instalado con al menos 800 m de cable de motor no apantallado.
El proyecto del túnel de Micheville en Luxemburgo exigía ventiladores de gran eficiencia a pesar de los largos cables del motor y la capacidad de invertir rápidamente la dirección del flujo. Danfoss cumplió con el reto y proporcionó una solución de alta eficiencia, bajo nivel de armónicos y cables largos no apantallados.
Para ello, se aplicó un control de velocidad variable con convertidores de frecuencia de CA para aumentar la eficiencia energética de cada ventilador del túnel. Como valor añadido, se redujeron los costes, ya que se eliminó la necesidad de un transformador de refuerzo.