![El súper matadero Danish Crown ahorra 30 tEUR al año en el reemplazo de motorest](/media/6642/danish_crown_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El matadero más avanzado del mundo en Horsens, Dinamarca, procesa más de 20.000 piezas de cerdo al día, lo que exige un alto rendimiento de toda la maquinaria. Danish Crown tiene aproximadamente 1,000 accionamientos VLT® instalados en toda la planta, controlando todo, desde simples cintas transportadoras hasta aplicaciones más avanzadas.
Una de las aplicaciones más avanzadas es un "extractor de órganos". El extractor de órganos ha dado lugar a importantes desafíos en los últimos años. Su sistema de servocontrol de circuito cerrado experimentó el reemplazo del motor hasta 37 veces al año debido al desgaste en el entorno hostil.
Para aliviar este desgaste extremo, el control del extractor de órganos se actualizó a VLT AutomationDrive FC 302 con controlador de movimiento integrado. El nuevo sistema es consistentemente confiable y no se ha requerido ningún reemplazo de motor desde que se puso en marcha en 2016, lo que ahorra a Danish Crown 30.000 EUR anuales solo en el reemplazo del motor.
Además, el controlador de movimiento integrado juega un papel importante en la mejora del rendimiento del extractor de órganos, ya que proporciona un posicionamiento preciso que garantiza que cada canal se corte de manera óptima. La solución de Danfoss proporciona un posicionamiento de bucle abierto con un motor PM que permite un posicionamiento muy preciso, sin necesidad de retroalimentación del codificador / resolver.