Esta planta de ácido nítrico de 720 Mtpd en Sudáfrica ahorra 3.6 M Rand al año en costes de operación, gracias a una actualización del funcionamiento del control VLT® de propulsión de bombas eléctricas y motores.
En los últimos años, los motores y las bombas del sistema de agua de enfriamiento del proceso (PCW) trabajaron con conexión directa a red.La actualización de AEL Intelligent Blasting buscó mejorar la eficiencia y la fiabilidad al introducir control en los motores. Eligieron convertidores de frecuencia VLT® AQUA Drive FC 202 y VLT® HVAC Drive FC 102 de Danfoss, debido a su capacidad para garantizar un funcionamiento estable a pesar de una fuente de alimentación de red poco estable. Los convertidores ofrecen funciones automáticas de optimización de energía y de respaldo cinético para brindar un funcionamiento altamente eficiente y fiable de la planta.
El extraordinario tiempo de amortización de tan solo 18 meses refleja la gran mejora en la eficiencia del agua de enfriamiento del proceso que disfruta AEL Intelligent Blasting.
“Los convertidores de frecuencia fueron seleccionadas en función de la función de respaldo cinético, que es valiosa para nosotros debido a nuestro inestable suministro de electricidad y una gran cantidad de pequeñas caídas de voltaje que hacen que nuestras instalaciones se desconecten. Con esta función podemos mantener la planta en línea sin ningún problema, por lo tanto, ahorrar millones ”, explica Johan Engelbrecht, ingeniero eléctrico de AEL Nitrates MV
Obtener mas información
Lea acerca de VLT® AQUA Drive
Lea sobre VLT® HVAC Drive
Lea acerca de las soluciones de Danfoss para industrias químicas
Lea acerca de las soluciones de Danfoss para la industria minera:
- Transportadores
- Grúas
- Bombas
- Ventilación subterránea
Otros casos relacionados con bombas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los servicios DrivePro® mejoran la seguridad del suministro de calor en 49 000 apartamentos en GliwicePOLONIA: En la empresa de calefacción urbana PEC Gliwice, los convertidores de frecuencia reducen el consumo de energía de los motores eléctricos hasta en un 40 %. Las auditorías realizadas con DrivePro® Site Assessment ayudan a garantizar una eficiencia óptima.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting reduce el consumo de energía en 500 kWh por horaEsta planta de ácido nítrico de 720 Mtpd en Sudáfrica ahorra 3.6 M Rand al año en costes de operación, gracias al control de propulsión VLT® de bombas eléctricas y motores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive para un control preciso del actuadorGracias a su diseño compacto y resistente a la temperatura, el convertidor se integra fácilmente en los actuadores de Schiebel Antriebstechnik GmbH, proporcionando un control de caudal de alta precisión.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italcementi disfruta de un rendimiento optimizado de los procesos en cualquier condiciónItalcementi eligió el VLT® AutomationDrive FC 302 para optimizar el rendimiento de sus procesos en entornos difíciles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Producción estable de procesos críticos en DINALos VLT® AutomationDrive garantizan una regulación de presión precisa y exacta de una de las bombas de etileno más grandes del mundo y reducen el coste total de propiedad de la planta química.