En 2016, la empresa de distribución minorista rusa Magnit inauguró un nuevo hipermercado en la región moscovita de Voskresensk, uno de los muchos que abrieron sus puertas durante el pasado año.
Sin embargo, el de Voskresensk es muy especial y destaca entre los demás. Se trata del primer hipermercado de Rusia que utiliza un sistema de refrigeración transcrítico de tipo booster con dióxido de carbono (CO₂), un refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente.
![Grupo transcrítico tipo booster](/media/3597/russia-first-transcritical-co2-hypermarket-4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Grupo transcrítico tipo booster
Mientras que Nord-SM se encargó de fabricar el grupo transcrítico tipo booster, FREOR hizo lo propio con el mobiliario de refrigeración comercial:
- 22 armarios de media temperatura;
- 12 armarios de baja temperatura;
- 2 cámaras frigoríficas de media temperatura;
- 3 cámaras frigoríficas de baja temperatura;
- 3 zonas refrigeradas.
![Controlador Danfoss](/media/3602/russia-first-transcritical-co2-hypermarket-5.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La unidad de compresor se compone de:
Compresores: Frascold 1×S30-18TK, 3×S25-14TK + 1×A2-4SK3, 2×A1,5-3SK3
Enfriador de gas: LU-VE XAV9X 9912, 2 ventiladores CE
Controlador de capacidad y del eyector: Danfoss AK-PC 781A
Eyector: Danfoss Multi Ejector
Controladores EXV: Danfoss AK-CC 550A
EXV: Danfoss AKVH
Válvulas de expansión electrónicas de alta presión: Danfoss ICMTS y CCMT
Componentes de línea y controles automáticos: Danfoss GBC H-NRVH, DMT KP6W, CCB, MBC
Detectores de gas: Danfoss DGS
Administrador de sistemas: Danfoss AK-SM 850
Danfoss participó en el diseño del sistema, en los ensayos de los grupos y en la puesta en servicio.
![El CO₂, mejor con la tecnología de eyector de Danfoss](/media/3601/russia-first-transcritical-co2-hypermarket-6.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El CO₂, mejor con la tecnología de eyector de Danfoss
El uso de la solución Danfoss Multi Ejector es lo que permite al sistema de CO₂ transcrítico obtener la máxima eficiencia energética. Además, el Multi Ejector permite la instalación de grupos de compresores más pequeños, lo que reduce los costes iniciales. A pesar de la simplicidad y la popularidad de esta tecnología, ningún Multi Ejector se había utilizado anteriormente en un sistema de refrigeración comercial transcrítico. Sin embargo, como resultado de sus años de estrecha colaboración con la organización SINTEF, Danfoss logró desarrollar un Multi Ejector exclusivo con el que complementar estos sistemas de refrigeración transcríticos específicos.
Magnit fue una de las primeras empresas en introducir la nueva tecnología de eyector en su sistema transcrítico de refrigeración. Su decisión se fundamentó en los resultados de numerosos ensayos con eyectores y en las mejoras confirmadas en términos de eficiencia. En el caso de la zona climática moderada de Rusia, el potencial de ahorro energético de los sistemas transcríticos con el uso de un eyector ronda el 20-25 % en comparación con los sistemas de refrigeración tradicionales que emplean HFC (por ejemplo, R404A).
«En Rusia, hemos detectado un creciente interés por los refrigerantes naturales y, en especial, por el CO₂. Está previsto que, el próximo año, abran sus puertas nuevos hipermercados equipados con sistemas transcríticos. En nuestra opinión, este número crecerá rápidamente año tras años. Danfoss es consciente de su papel y su responsabilidad en la formación de personal cualificado. Por eso, ofrecemos formaciones especiales sobre CO₂, tanto en nuestros propios centros de formación como en los de nuestros colaboradores», afirma Alexander Seravin, experto en tecnología de CO₂ para Danfoss Rusia.
Más casos prácticos de Danfoss
Más información sobre las soluciones Danfoss Smart Store
Soluciones con CO₂ de Danfoss