«Nuestra prioridad es garantizar que nuestras operaciones sean respetuosas con el medioambiente, la atmósfera y la sociedad. Aunque el amoníaco líquido presenta ciertos riesgos y peligros en determinadas condiciones, el consenso mundial es que, entre los refrigerantes naturales, el amoníaco líquido es la mejor opción. Solo necesitábamos resolver el problema de la carga de amoníaco. Y lo hicimos con Danfoss NeoCharge».
El reto
Chengdu YinLi Logistics es un almacén frigorífico de distribución comercial en China La planta utiliza un sistema con amoníaco con circulación por bomba para abastecer dos instalaciones de almacenamiento en frío. Cada instalación cuenta con 32 enfriadores de aire distribuidos en varias plantas.
Comprometida con el mantenimiento de operaciones seguras y respetuosas con el medio ambiente, Yinli seleccionó el amoníaco como su refrigerante preferido. Sin embargo, las normativas nacionales exigen que la carga total del sistema para los sistemas basados en amoníaco no supere las 10 toneladas. La carga total de amoníaco del sistema de Yinli estaba muy por encima de este límite. Yinli se asoció con Danfoss Industrial Refrigeration para actualizar su sistema y reducir la carga del sistema, mejorando así la seguridad y la eficiencia del sistema.
La solución
El equipo de Danfoss trabajó con Yinli para convertir su sistema de bombas existente basado en un control estándar refrigerado por aire en la solución de control NeoCharge, incluida la instalación de 64 controladores del evaporador EKE 450 en los compresores.
Los resultados
Al cambiar a NeoCharge, Yinli redujo la carga de su sistema a menos de 7 toneladas, muy por debajo de la normativa nacional. También redujo la tasa de recirculación del sistema de 3 a 1,5. Yinli puede seguir beneficiándose de su sistema de refrigeración de amoníaco energéticamente eficiente, a la vez que mejora la seguridad de sus instalaciones de almacenamiento refrigerado y cumple con las normativas de seguridad nacionales.

NeoCharge: un cambio revolucionario
NeoCharge es una solución innovadora para reducir la carga de amoníaco en la refrigeración industrial. Diseñada para una instalación sencilla en sistemas nuevos y existentes, allana el camino hacia una refrigeración más segura, eficiente y de baja carga.