Una comunidad de vecinos hawaiana que utiliza bombas APP de Danfoss en el sistema de irrigación de su campo de golf se beneficia de una disminución del 38 % en los costes energéticos y de una excepcional reducción de las emisiones de carbono.
Ubicada en la impresionante costa oeste de la isla de Hawái, una lujosa comunidad de vecinos con campo de golf anhelaba disminuir el consumo de energía de su planta de ósmosis inversa, tanto para reducir las emisiones de CO₂ como para ahorrar en los elevados costes energéticos que normalmente afrontan las comunidades isleñas.
Cuando la comunidad solicitó a Water Works, Inc. que encontrase la manera de lograr ambos propósitos, estos expertos en purificación de agua con sede en San Diego optaron por la tecnología APP Danfoss para reemplazar una antigua bomba centrífuga y garantizar un rápido retorno de la inversión.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presiónCon un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversaPara purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.