Vamos a darte algunos buenos ejemplos sobre cómo reducir el consumo de energía con tecnología inteligente. Como construir supermercados flexibles.
Conseguir los fundamentos correctos
1. Los sistemas de motores eléctricos consumen el 50 % de toda la electricidad del mundo. Un 80 % de los motores eléctricos no están equipados con convertidores de frecuencia de velocidad variable, lo que significa que funcionan a toda velocidad independientemente de la necesidad. Con el uso de convertidores de velocidad variable y de otras medidas de eficiencia en todo el sistema, podemos reducir el consumo de energía de los motores en hasta un 40 %, y el consumo de electricidad mundial en un 8 % (IEA WEO 2016). Tiempo de amortización: Entre 2 y 4 años.
2. Permitir a las personas el control de su consumo energético: Optimizando el control de nuestros sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación podemos reducir el consumo energético en un 22 % de media por edificio, con un retorno de la inversión de 2 años (Ecofys). Dos elementos clave son el control y el equilibrio de la temperatura ambiente: más de 500 millones de radiadores siguen equipados con válvulas manuales y no permiten a los ciudadanos controlar la temperatura ambiente y el consumo de energía. La instalación de controles de ambiente individuales (p. ej. válvulas de radiador termostáticas) podría suponer un ahorro anual de entre 10 000 y 15 000 millones de euros.
Una respuesta sistémica
3. Un ciclo de agua energéticamente neutro: Las instalaciones de agua y aguas residuales representan entre un 30 y un 50 % de la facturación energética total de las localidades y un 4 % del consumo de electricidad mundial. Sin embargo, con una combinación de medidas de eficiencia energética y de recuperación de energía, todo el sector del agua puede ser energéticamente neutro. En Aarhus, Dinamarca, la ciudad convirtió unas instalaciones de aguas residuales locales en una superficie de producción de energías renovables (biogás) (IEA WEO 2016). Tiempo de amortización: 5 años.
4. Los centros de datos a nivel mundial ya consumen más electricidad que el Reino Unido, y emiten la misma cantidad de carbono que toda la industria aeronáutica. La electricidad suele ser el elemento más importante de los costes operativos de los centros de datos, variando entre un 25 y un 60 %. En un centro de datos de Facebook en Suecia hemos reducido en casi un 50 % los costes de energía.
La recuperación de energía
5. Recuperar el calor de los sistemas de refrigeración: Un pequeño supermercado de Sønderborg, Dinamarca, logró un ahorro anual de 30 000 € y redujo las emisiones de CO2 en un 34 % gracias a la recuperación de energía. En Alemania, donde alrededor de un 1,4 % del consumo de energía eléctrica se utiliza para la refrigeración de los supermercados, unas medidas similares podrían dar lugar a un ahorro de energía final de 2,6 millones de toneladas de equivalente de petróleo al año y a unos ahorros de costes energéticos de 1800 millones de euros. Tiempo de amortización: 1,5 años.
6. Energía de distrito con calor residual: La energía de distrito es la única manera de utilizar fuentes de calor residual de baja calidad energética o de enfriamiento gratuito para su uso final en edificios (UNEP). Puede utilizar, por ejemplo, el excedente de calor de los centros de datos, de procesos industriales o incluso de las aguas residuales. La recuperación de todo el calor residual de Europa podría satisfacer la demanda de calefacción de todo nuestro parque de edificios.
Sector de acoplamiento
7. Flexibilidad gracias a los supermercados: La capacidad de funcionamiento no utilizada de los compresores que se usan en los sistemas de refrigeración de los supermercados puede actuar como bomba de calor y producir calor a partir de la electricidad durante la producción con picos de viento si se conecta a una red de calefacción de distrito. Estas medidas podrían permitir a los supermercados de la UE suministrar 150 TWh de calor. Los sistemas de refrigeración también pueden usarse para la gestión de la demanda. 500 supermercados pueden añadir una flexibilidad de 26,5 MW a corto plazo.
8. La calefacción y la refrigeración de distrito pueden compensar la volatilidad de la electricidad renovable: Durante los periodos de exceso de oferta, el excedente de electricidad procedente, por ejemplo, de fuentes de energía eólica, puede utilizarse para generar calor con bombas de calor a gran escala que puede incluso almacenarse en la red de suministro de energía de distrito. ¡El almacenamiento de calor es 100 veces más barato que el almacenamiento de electricidad!
Digitalización
9. Aproveche el potencial de las soluciones digitales y conectadas: El control inteligente de la calefacción, la refrigeración y la ventilación puede duplicar el rendimiento de estas tecnologías. De media, el consumo de energía se puede reducir en un 38 % por edificio. Las nuevas tecnologías digitales pueden controlar y adaptar continuamente el consumo, informar a los consumidores sobre su consumo de energía, optimizar el autoconsumo de energía renovable y ayudar a integrar los edificios en los sistemas de electricidad de calefacción y refrigeración para distritos. Tiempo de amortización: Entre 3 y 5 años
10. Innovación en el nexo entre alimentación, energía y agua: Gracias a la digitalización, podemos rastrear los productos a lo largo de toda la cadena de refrigeración. Esto da como resultado unos alimentos de mejor calidad, reduce la pérdida de alimentos y, en última instancia, conserva el uso de energía y agua para la producción de alimentos que, de otro modo, se perderían.

La eficiencia urbana es la clave del crecimiento sostenible
Nuestras ciudades son las principales impulsoras de la producción económica mundial, pero también son consumidoras masivas y representan entre el 60 y el 80 % del consumo de energía y el 75 % de las emisiones de carbono. Si queremos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en las ciudades.
Visita nuestra web temática sobre eficiencia urbana y descubre por qué esta es la forma más eficaz de convertir los desafíos de nuestras ciudades en oportunidades.