En todas las empresas de suministro de district heating, las centrales de cogeneración, las redes de distribución y las subestaciones existe la necesidad de disponer de un control de tipo On/Off de la conexión a los sistemas de los edificios.
Con la regulación On/Off (apertura y cierre), las válvulas de corte crean secciones del sistema que permite realizar el servicio, el mantenimiento y las reparaciones por secciones, sin necesidad de apagar o de vaciar el conjunto del sistema.
Cuando se utilizan tipos de válvulas de bola especiales (grifo caliente y derivación), la red puede ampliarse mientras el sistema está funcionando a pleno rendimiento.
Las válvulas de bola JIP de Danfoss presentan un diseño de caudal óptimo que se caracteriza por contar con tuberías guía y un reductor de tubería en la bola para garantizar un flujo suave a través de ella, con lo que se logra eliminar la cavitación y una caída de presión menor.
El resultado es una reducción de los costes operativos, una disminución de las emisiones de CO2 y ahorro energético.
Las válvulas de bola de alto rendimiento de Danfoss están especialmente diseñadas para plantas de district heating, redes de distribución y transmisión, bombas y subestaciones.
Gracias a su cuerpo totalmente soldado, las válvulas de bola de acero cumplen con los requisitos de las válvulas utilizadas en sistemas de agua caliente para, de este modo, ofrecer un elevado grado de seguridad. Además, las válvulas de bola son adecuadas para sistemas de district cooling.
Características y ventajas
Hasta un 30 % de ahorro energético y costes operativos reducidos gracias al diseño de caudal exclusivo de las válvulas de bola que disminuye la caída de presión y el consumo de energía de la bomba.
La vida útil estimada es idéntica a la de la propia tubería, esto es, de 25 a 35 años dependiendo de las condiciones.
Sellado fiable y exento de mantenimiento durante toda la vida útil.
Facilidad de apertura y cierre gracias a la independencia de las fuerzas axiales y a un exclusivo sistema de accionamiento.
Estanquidad externa durante toda la vida útil gracias a una exclusiva caja de empaquetado de vástago de PTFE / carbono que evita las fugas externas.
Un sofisticado diseño de resorte consigue una estanquidad interna óptima y garantiza una tasa de fugas mínima durante toda la vida útil del producto.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Energy saving, and low pressure drop | Húngaro | Hungría | 23 sept, 2016 | 2.6 MB | |
Folleto | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Esloveno | Eslovenia | 08 jun, 2017 | 1.6 MB | |
Folleto | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Checo | República checa | 27 jun, 2017 | 1.7 MB | |
Folleto | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Danés | Dinamarca | 29 sept, 2017 | 1.9 MB | |
Folleto | Stop pressure losses and start energy saving | Rumano, moldavo, Moldova | Rumania | 16 oct, 2016 | 16.2 MB | |
Folleto | Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie | Eslovaco | Eslovaquia | 23 sept, 2016 | 1.7 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros
Los filtros protegen los equipos sensibles como contadores, bombas y válvulas de control del peligro que suponen las partículas extrañas presentes en los medios de trabajo.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de mariposa
Las válvulas de mariposa son los componentes que proporcionan regulación de tipo ON/OFF de las aplicaciones de district heating, HVAC o agua cuando el espacio disponible para los componentes es limitado.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas antirretorno
Las válvulas antirretorno NVD de Danfoss permiten que el medio fluya en una dirección.