• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Vista general
  • Documentos
  • Vídeos
  • Casos prácticos
  • Textos de licitación

La válvula de control Danfoss AB-QM fue la primera válvula de su clase para aplicaciones HVAC de calefacción y aire acondicionado. Se trata de una válvula de control con limitación automática de caudal y control de presión diferencial incorporado que actúa sobre la propia válvula. El resultado de este planteamiento es una válvula de control de alto rendimiento con una autoridad de válvula única del 100 %. El caudal de diseño puede ajustarse fácilmente a la cantidad necesaria mediante una escala del 20-100 %. La simple configuración del caudal de diseño sustituye a los procesos de puesta en marcha tradicionales, proporciona un control mucho más preciso y evita a los diseñadores de sistemas tener que realizar los cálculos de Kv.

Cuando se equipan con un actuador Danfoss, los PIBCV aumentan la eficiencia energética y mejoran el ambiente interior. Las válvulas AB-QM se utilizan principalmente en unidades de tratamiento de aire, techos radiantes, ventiloconvectores y otros terminales de sistemas HVAC de calefacción y refrigeración.

Características y ventajas

Fácil ajuste y calibración

La selección de la válvula AB-QM correcta es mucho menos difícil que la calibración y la selección de las válvulas de control convencionales. Una vez determinado el caudal de diseño, se puede seleccionar la válvula AB-QM correspondiente, sin necesidad de realizar cálculos adicionales de autoridad y Kv.

Autoridad al 100 %

Una autoridad al 100 % de la válvula aumenta el control de calidad y la precisión, incluso en caso de requisitos de caudal bajo. Esto aumentará la comodidad del edificio y, al mismo tiempo, potenciará el ahorro energético.

Control perfecto

Al proporcionar el caudal adecuado en el momento adecuado, las válvulas AB-QM optimizan la eficiencia del chiller y la caldera, y reducen los costes ligados al bombeo. Además, los actuadores tienen que realizar muchos menos movimientos, de forma que aumenta su tiempo de vida útil y se reduce el coste total de propiedad.

Equilibrado y control hidráulico con las válvulas Danfoss AB-QM

Breve explicación sobre el principio de control y equilibrado automáticos de los ventiloconvectores de edificios de oficinas. Se incluyen las ventajas de utilizar las válvulas AB-QM de Danfoss en comparación con las válvulas de equilibrado tradicionales.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto AB-QM - Millions of reasons to choose the best Inglés Multiple 02 may, 2018 5.0 MB .pdf
Folleto Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Inglés Multiple 10 sept, 2014 5.9 MB .pdf
Folleto Hotel application brochure Español España 12 may, 2015 10.8 MB .pdf
Folleto Hotel application brochure Inglés Multiple 03 sept, 2014 654.7 KB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Inglés Multiple 26 oct, 2020 19.4 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Multiple 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Gran Bretaña 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf
Guía de aplicación Manual de aplicaciones HVAC Español España 02 feb, 2022 8.7 MB .pdf
Caso práctico NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Inglés Multiple 28 sept, 2020 960.1 KB .pdf

Vídeos

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivel

    Edificio: Oficina
    Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
    Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
    Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)

    Edificio: Hotel
    Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
    El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
    Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.

Textos de licitación

La válvula de equilibrado y control es independiente de la presión, lo que significa que la característica de control es independiente de la presión disponible. El rendimiento preciso del control de caudal de la AB-QM con un actuador de Danfoss proporciona un mayor confort y un coste total de propiedad superior. La AB-QM garantiza y controla el caudal necesario en cada unidad terminal y mantiene el equilibrio hidráulico en el sistema.

La AB-QM tiene las siguientes características:

  • Función de limitación de caudal
  • Modulación por debajo de un 1 % del caudal ajustado, independientemente del ajuste
  • Autoridad de 1 en todos los ajustes
  • Capaz de cerrarse a 16 bar de presión diferencial
  • Característica de control lineal
  • Escala en porcentaje de caudal
  • Relación de control 1:1000
  • Tomas de medida para optimizar la bomba y verificar el caudal para DN 10-250

Disponible en la gama de DN 10 a 250 de un solo proveedor.

  • Característica cambiada de lineal a característica de porcentaje igual en todos los tamaños configurando los ajustes del actuador
  • Ajuste bloqueable
  • Presión inicial de 16 kPa para DN 10 – DN 20
  • Presión inicial de 20 kPa para DN 25 – DN 32
  • Presión inicial de 30 kPa para DN 40 – DN 250
  • Tasa de fugas para fugas no visibles en DN 10 - DN 20 en combinación con el actuador recomendado
  • Fuga del 0,05 % de Qnom para DN 25 - DN 100 en combinación con el actuador recomendado
  • Fuga del 0,01 % de Qnom para DN 125 - DN 250 en combinación con el actuador recomendado