Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV)

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Esquemas
  • Software
  • Productos relacionados
  • Casos prácticos
  • Textos de licitación

Los sistemas de calefacción o refrigeración de dos o cuatro tuberías se caracterizan por unas condiciones cambiantes debidas a la apertura y el cierre de las válvulas en función de la necesidad de calefacción o refrigeración. Esto provoca cambios continuos en el caudal y en la presión diferencial.

Sin las mediciones adecuadas, estos sistemas sufren una distribución desigual del calor, ofrecen una pésima eficiencia energética y su puesta en servicio resulta muy complicada.

 

Para evitar estos problemas, las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PICV) ofrecen la mejor solución y la más sencilla.

Al incorporar un actuador, las válvulas funcionan como válvulas de control limitadoras de caudal que equilibran automáticamente el sistema y ofrecen el mejor confort interior y la mejor eficiencia energética posibles. Además, la puesta en servicio del sistema resulta mucho más sencilla, puesto que todas las válvulas únicamente deben ajustarse según el caudal de diseño antes de instalar los actuadores.

Danfoss ofrece una amplia variedad tanto de válvulas de control y equilibrado independientes de la presión como de actuadores compatibles.

Características y ventajas

Temperatura ambiente estable

La eliminación de las situaciones de sobrecaudal en condiciones de carga parcial tiene un efecto significativo en la estabilidad de la temperatura ambiente.

Mayor confort interior

Cuando la temperatura ambiente es estable, el confort interior aumenta. Las temperaturas requeridas se alcanzan con precisión, de modo que la productividad de los empleados de una oficina aumenta o la experiencia de los huéspedes de un hotel mejora.

Ahorro energético

El equilibrio perfecto del sistema, sean cuales sean las condiciones, aumenta la eficiencia energética y permite ahorrar costes energéticos.

Costes de mantenimiento reducidos

Puesto que las válvulas independientes de la presión garantizan unas condiciones de funcionamiento perfectas, los actuadores montados en ellas requieren menos movimientos para mantener estable la temperatura. Esto aumenta la vida útil de los actuadores y reduce los costes de mantenimiento.

AB-QM 4.0: We created PICVs - now we redefine the value

NOVEDAD: AB-QM 4.0

Prepárate para el siguiente nivel de valor de tu diseño PICVs.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Danfoss AB-QM; } else if (isBigColumns) { Danfoss AB-QM } else { Danfoss AB-QM }
    AB-QM

    Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV); } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV) } else { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV) }
    AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV)

    Las válvulas de control independientes de la presión (PICV) AB-QM 4.0 son las sucesoras de las AB-QM de Danfoss. Ofrecen las mejores especificaciones de su clase y una instalación sencilla. Su diseño resistente a incrustaciones y obstrucciones garantiza una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. El caudal de diseño requerido puede establecerse fácilmente girando la rueda de ajuste situada en la parte superior de la válvula a un valor entre el 10% y el 100% del caudal nominal. Existe una amplia variedad de actuadores on/off, modulantes y digitales para controlar con precisión el caudal que pasa por las válvulas.

Documentos técnicos y de promoción

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Inglés Multiple 10 sept, 2014 5.9 MB .pdf
Folleto Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Inglés Multiple 19 nov, 2015 5.6 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Inglés Multiple 26 oct, 2020 19.4 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Multiple 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Gran Bretaña 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf
Guía de aplicación Manual de aplicaciones HVAC Español España 02 feb, 2022 8.7 MB .pdf
Caso práctico NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Inglés Multiple 28 sept, 2020 960.1 KB .pdf

Documentos de la Declaración Ambiental de Producto (DAP)

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Información medioambiental del producto EPD ABQM 4.0 DN 15-32 & NovoconS Inglés Multiple 27 ene, 2023 4.1 MB .pdf
Información medioambiental del producto EPD ABQM 4.0 DN 15-32 with AME 110 Inglés Multiple 27 ene, 2023 3.7 MB .pdf
Información medioambiental del producto EPD ABQM DN 40 -100 with AME 435 actuator Inglés Multiple 27 nov, 2023 2.5 MB .pdf
Información medioambiental del producto EPD ABQM DN 40 -100 with NovoCon M actuator Inglés Multiple 27 nov, 2023 2.7 MB .pdf

Esquemas

Software

Catálogo Presto Danfoss HydronicS

Catálogo Presto Danfoss HydronicS

Nuestro nuevo catálogo Presto, Danfoss HydronicS, hará que tus trabajos de prescripción y licitación, sea más sencillos y rápidos que nunca.

Danfoss set 365 software

Danfoss SET 365 software

Nuestro avanzado software de diseño 3D Danfoss SET 365 ayuda a diseñar y calcular sistemas HVAC con productos Danfoss. Los estudiantes, diseñadores y otros profesionales interesados disponen de una suscripción GRATUITA de 1 año.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Actuadores para PIBCV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actuadores para PIBCV - Danfoss } else { Actuadores para PIBCV - Danfoss }
    Actuadores para PIBCV

    Para sacar el máximo partido a las prestaciones combinadas de equilibrado y control de la solución Danfoss AB-QM, esta debe equiparse con actuadores controlados por termostatos ambiente o por un sistema de gestión de edificios. En este sentido, Danfoss ofrece una amplia gama de actuadores: desde actuadores térmicos On/Off hasta actuadores digitales de engranajes con comunicación por bus.

  • if (isSmallPicture) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss } else { Actuador digital NovoCon® - Danfoss }
    Actuadores digitales NovoCon®

    Con NovoCon®, Danfoss revoluciona la forma en que el equilibrado hidráulico y el control de HVAC trabajan juntos. Son los primeros actuadores digitales de HVAC de su tipo y están conectados directamente con un sistema de gestión de edificios (SGE). Esto permite a los integradores de sistemas diseñar soluciones de Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) de última generación.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivel

    Edificio: Oficina
    Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
    Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
    Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)

    Edificio: Hotel
    Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
    El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
    Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.

Textos de licitación

La válvula de control y equilibrado independiente de la presión significa que la característica de control es independiente de la presión disponible. La AB-QM 4.0 con actuador Danfoss ofrece un control preciso del caudal para aumentar el confort y mejorar el coste total de propiedad. La AB-QM 4.0 asegura y controla el caudal requerido en cada unidad terminal y mantiene el equilibrio hidráulico en el sistema.

La AB-QM 4.0 tiene las siguientes características:

Función automática de limitación de caudal
Modulación por debajo del 1% del caudal ajustado, independientemente del ajuste
Autoridad de 1 en todos los ajustes
Capaz de cerrar contra 16 bar de presión diferencial
Componentes de polímero (PPSU) del regulador de presión diferencial y del cono de la válvula de control
Característica de regulación lineal
Ajuste lineal
Escala en porcentaje del caudal
Ajuste mínimo del 10%.
El ajuste del porcentaje de caudal es visible con el actuador montado
Relación de regulación 1:1000
Etapa de presión PN25
Todas las piezas interiores de latón de DZR (CW602N)
Disponible en la gama de DN 15 - 32 para caudales de diseño de 20 - 6.000 l/h de un solo proveedor
Disponible con rosca externa según ISO 228/1 e interna según ISO 7/1
Disponibles con conectores de prueba para optimización de bombas y mediciones de caudal (dpcv)
Precisión de las mediciones de caudal según BS7350:1990
La característica puede cambiarse de lineal a isoporcentual en todos los tamaños ajustando el actuador
Posibilidad de llenado y vaciado en dirección del caudal y contracorriente
Presión inicial de 16 kPa para DN 15 - DN 20 y 20 kPa para DN 25 - DN 32
Presión inicial de 32 kPa para versiones DN 15 - DN 32 HF
Índice de fugas no visible para DN 15 - DN 32 en combinación con el actuador recomendado (IEC 60534-4:2007 Clase IV)

La válvula de control y equilibrado independiente de la presión significa que la característica de control es independiente de la presión disponible. El preciso rendimiento del control de caudal de la AB-QM con un actuador Danfoss proporciona un mayor confort y un coste total de propiedad superior. La AB-QM asegura y controla el caudal requerido en cada unidad terminal y mantiene el equilibrio hidráulico en el sistema.

AB-QM tiene las siguientes características:

Función de limitación de caudal
Modulación por debajo del 1% del caudal ajustado, independientemente del ajuste
Autoridad de 1 en todos los ajustes
Capaz de cerrar contra 16 bar de presión diferencial
Característica de control lineal
Escala en porcentaje del caudal
Relación de regulación 1:1000
Conectores de prueba para la optimización de la bomba y la verificación del caudal para DN 10-250
Disponibles en la gama de DN 10 - 250 de un solo proveedor.

Característica cambiada de lineal a isoporcentual en todos los tamaños ajustando la configuración del actuador
Ajuste con posibilidad de bloqueo
Presión inicial de 16 kPa para DN 10 - DN 20
Presión inicial de 20 kPa para DN 25 - DN 32
Presión inicial de 30 kPa para DN 40 - DN 250
Tasa de fuga no visible para DN 10 - DN 20 en combinación con el actuador recomendado
Fuga del 0,05 % del Qnom para DN 25 - DN 100 en combinación con el actuador recomendado
Fuga del 0,01 % del Qnom para DN 125 - DN 250 en combinación con el actuador recomendado

Actuador térmico modulante utilizado para controlar válvulas de equilibrado y control independientes de la presión DN 10-32.

  • Señal de control: 0-10 V
  • Detección de carrera de válvula
  • Consumo eléctrico: 1 W en standby
    Característica LOG(LIN*)
  • Cable sin halógenos: enchufe; 1 m (5 m y 10 m)
  • Clase IP: 54
  • Normalmente cerrado (abierto**) sin corriente
  • Función inicial abierta (versión normalmente cerrada)
  • Indicador de carrera visible
  • Longitud de carrera: 5(6,5 mm***)
  • Tensión: 24 V CA, 50/60 Hz (24 V CC****)

* Versión LIN disponible
** Versión normalmente abierta disponible
*** Versión de 6,5 mm disponible
**** Versión de 24 V CC disponible

Actuador térmico de on/off utilizado para controlar válvulas de equilibrado y control independientes de la presión DN 10-32.

  • Tensión: 24 V CA/CC (230 V 50/60 Hz*)
  • Altura: 60 mm desde el adaptador de la válvula
  • Cables: PVC (sin halógenos**) 1,2 m (5 m y 10 m)
  • Normalmente cerrado (abierto***) sin corriente
  • Función inicial abierta (versión normalmente cerrada)
  • Indicador de carrera visible
  • Consumo eléctrico: 2 W en standby

* Versión de 230 V
** Cables sin halógenos solo disponibles para la versión normalmente cerrada
*** Versión normalmente abierta disponible

Los actuadores AME 435 QM de control modulante se utilizan con válvulas de equilibrado y control independientes de la presión tipo AB-QM con un diámetro comprendido entre DN 40 y DN 100.

  • El actuador debe tener indicadores LED.
  • El actuador debe poder montarse y desmontarse en la válvula on/off sin utilizar herramientas.
  • El actuador debe disponer de una función de mejora de la eficiencia y de una función antioscilación para reducir el consumo energético.
  • El actuador debe tener un botón reset/stand-by externo.
  • Conexión eléctrica sencilla (conexión snap on/off).

El actuador AME 55 QM se utiliza con válvulas de equilibrado y control independientes de la presión tipo AB-QM con un diámetro comprendido entre DN 125 y DN 150.

  • El actuador debe tener indicadores LED.
  • El actuador debe ser capaz de capturar datos de funcionamiento.
  • El actuador debe ofrecer opciones de control modulante o de 3 puntos.
  • El actuador debe tener la opción reset

El actuador AME 85QM ha sido diseñado para su uso en conjunto con válvulas de equilibrado y control independientes de la presión modelos AB-QM DN 200 y DN 250.

  • El actuador debe tener indicadores LED.
  • El actuador debe ofrecer opciones de control modulante o de 3 puntos.
  • El actuador debe tener un botón reset.