Controlan el flujo de refrigerante al evaporador
Las válvulas de expansión termostáticas de acero inoxidable TU permiten controlar el flujo de refrigerante al evaporador. La válvula detecta el nivel de refrigerante y, si es necesario, inyecta líquido para mantener el funcionamiento óptimo del sistema de aire acondicionado.
Ver el modelo 3D
Las válvulas TU tienen un diseño compacto, peso ligero y conexiones bimetálicas de acero/cobre para un proceso de soldadura rápido. Las válvulas TU ofrecen orificios fijos o intercambiables y configuraciones de recalentamiento ajustables o no ajustables, así como diseños compensados interna o externamente. Las válvulas TU están disponibles en diseños con paso en ángulo o con paso recto y con muchas combinaciones de conexiones soldadas.
Las válvulas TU garantizan un funcionamiento constante durante toda su vida útil. Las válvulas se entregan con un filtro de alta retención de suciedad y las versiones TUA(E), con filtro intercambiable, ofrecen un mantenimiento sencillo (del mismo modo que la limpieza del filtro). Para obtener un funcionamiento seguro y fiable, las válvulas TU se pueden suministrar con un purgador autolimpiable o con una carga MOP.
Características y beneficios
Adecuadas para todos los refrigerantes y las aplicaciones comunes
Gran intervalo de funcionamiento: Rango N de -40 °C a +10 °C / Rango B de -60 °C a -25 °C
Regulación estable
Diseño compacto y bajo peso
Acero inoxidable y versión de soldadura hermética con alta resistencia a la corrosión y a la vibración
Fácil de soldar sin necesidad de envoltura húmeda
Recalentamiento ajustable.
Válvulas especiales de recalentamiento no ajustable disponibles
Filtro con elevada capacidad de retención de la suciedad
Disponible con presión de funcionamiento máxima (MOP)

TU, Pasión por la Expansión
Descubre cómo la TU mantiene el mundo refrigerado desde 1995.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Folleto general Válvulas de expansión termostáticas | Español | España | 23 feb, 2024 | 7.5 MB | |
Folleto | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Español | Multiple | 06 jun, 2018 | 7.0 MB | |
Folleto | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Inglés | Multiple | 24 mar, 2025 | 2.2 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 con orificio intercambiableLas válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 se utilizan para la inyección de líquido en evaporadores para sistemas de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 con orificio intercambiableLas válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado que funcionan con refrigerantes fluorados. La válvula T2/TE2 se suministra con orificios intercambiables para facilitar su almacenaje y mantenimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas TR 6 con orificio fijoLas válvulas de expansión termostáticas TR 6 se han diseñado y desarrollado con características específicas para el uso en aplicaciones como sistemas de aire acondicionado residencial, sistemas split, unidades en techo, bombas de calor, sistemas de aire acondicionado comerciales ligeros y enfriadores. Su diseño hermético satisface las demandas medioambientales de hoy de mañana. El programa TR 6 está disponible para R22 y R410A, y se pueden fabricar modelos para otros refrigerantes bajo pedido.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas TGE con orificio fijoLa serie TGE de válvulas de expansión termostáticas cuenta con un diseño innovador para refrigerantes fluorados. Las válvulas TGE tienen conexiones de cobre mejoradas para aplicaciones de alta presión de soldadura hermética, y están disponibles con una gran variedad de tipos y tamaños de conexiones.
Formación
Más información sobre nuestras válvulas de expansión termostáticas TU
Noticias
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.