• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 con orificio intercambiable

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Evita las falsificaciones

Amplio rango de capacidad

Los programas por partes de las válvulas de expansión termostáticas TE 5 y TE 55 han demostrado su valía desde que se presentaron por primera vez en 1964. Siguen siendo una opción popular para los sistemas de aire acondicionado de todo el mundo.

Las series TE 5 y TE 55 controlan la cantidad de refrigerante que se inyecta en el evaporador.
El elemento de potencia reemplazable se fabrica con la conocida tecnología de soldadura láser de Danfoss para ofrecer una mayor vida útil.

Las familias de válvulas de expansión termostáticas TE 5 y TE 55 son universales y adaptables, y se suministran con:

  • Un amplio rango de capacidades para sistemas de aire acondicionado de cualquier tipo
  • Un amplio rango de temperaturas (de –60 °C a +10 °C)
  • Adecuadas para los nuevos y antiguos estándares de refrigerantes (excepto R410A y refrigerantes HC)
  • Con y sin características de carga de presión de funcionamiento máxima (MOP)
Vista general de las válvulas de expansión termostáticas de Danfoss  (TXVs)

Resumen de productos

A continuación, encontrarás nuestro folleto general de válvulas de expansión termostáticas.

Características y ventajas

Gran intervalo de funcionamiento: Rango N de -40 °C a +10 °C; Rango B de -60 °C a -25 °C

Separador de orificio intercambiable

Elemento de potencia, tubo capilar y bulbo de acero inoxidable.

Amplio rango de capacidad

Orificio fácil de seleccionar para minimizar las brechas de capacidad y los solapamientos

Funcionalidad de presión de funcionamiento máxima (MOP) disponible

Programa por partes completo (fabricación bajo pedido) con muchas combinaciones de conexiones posibles

Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Folleto general Válvulas de expansión termostáticas Español España 23 feb, 2024 7.5 MB .pdf
Folleto Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Español Multiple 06 jun, 2018 7.0 MB .pdf
Folleto Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Inglés Multiple 24 mar, 2025 2.2 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvula de expansión termostática TE 5 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula de expansión termostática TE 5 - Danfoss } else { Válvula de expansión termostática TE 5 - Danfoss }
    Válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 con orificio intercambiable

    Las válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 se utilizan para la inyección de líquido en evaporadores para sistemas de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 - Danfoss } else { Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 - Danfoss }
    Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 con orificio intercambiable

    Las válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado que funcionan con refrigerantes fluorados. La válvula T2/TE2 se suministra con orificios intercambiables para facilitar su almacenaje y mantenimiento.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión termostáticas TU - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión termostáticas TU - Danfoss } else { Válvulas de expansión termostáticas TU - Danfoss }
    Válvulas de expansión termostáticas TU con orificio fijo

    Las válvulas de expansión termostáticas de acero inoxidable TU se utilizan para la inyección de líquido en evaporadores en sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes fluorados.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.