Control de inyección de líquido en evaporadores de pequeña capacidad
La TD 1 es una válvula de expansión termostática diseñada para controlar la inyección de líquido en evaporadores de pequeña capacidad para soluciones de refrigeración comercial, como expositores refrigerados, secadores de aire, cámaras frigoríficas y camiones o remolques.
La válvula TD 1 de Danfoss está diseñada para soldar en sistemas sellados herméticamente y se suministra con paso en ángulo y con paso recto para facilitar la instalación. La gama de productos incluye diferentes orificios y tamaños de conexión con potencias nominales de entre 0,42 y 3,88 kW (0,12 y 1,11 TR) para R134a.
La válvula TD 1 se puede suministrar con y sin compensación externa, con y sin presión de funcionamiento máxima (MOP).
Características y ventajas
Diseño compacto y ligero
Elevada eficiencia energética
Disponible en versiones de paso en ángulo y paso recto para facilitar la instalación
Disponible en diferentes tamaños
Bulbo de doble contacto

Centros de desarrollo de aplicaciones
Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Folleto general Válvulas de expansión termostáticas | Español | España | 23 feb, 2024 | 7.5 MB | |
Folleto | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Español | Multiple | 06 jun, 2018 | 7.0 MB | |
Folleto | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Inglés | Multiple | 24 mar, 2025 | 2.2 MB | |
Folleto técnico | Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 | Inglés | Multiple | 07 sept, 2023 | 2.0 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 con orificio intercambiableLas válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 se utilizan para la inyección de líquido en evaporadores para sistemas de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 con orificio intercambiableLas válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado que funcionan con refrigerantes fluorados. La válvula T2/TE2 se suministra con orificios intercambiables para facilitar su almacenaje y mantenimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas TU con orificio fijoLas válvulas de expansión termostáticas de acero inoxidable TU se utilizan para la inyección de líquido en evaporadores en sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes fluorados.
Formación
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.