• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 con orificio intercambiable

  • Vista general
  • Software
  • Asistencia
  • Evita las falsificaciones

Control eficaz de la inyección

Las válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 de Danfoss proporcionan un eficaz control de la inyección del líquido refrigerante en los evaporadores en aplicaciones de refrigeración de la industria de distribución alimentaria.

La inyección se controla mediante el recalentamiento del refrigerante. Por lo tanto, son especialmente adecuadas para la inyección de líquido en evaporadores «secos», en los cuales el recalentamiento a la salida del evaporador es proporcional a la carga de este.

Se pueden suministrar válvulas T2/TE2 para los intervalos de temperatura particulares requeridos por la instalación específica de tu supermercado.

Características y ventajas

Rápidas y fáciles de instalar

Amplia gama de temperaturas

Orificios intercambiables

Disponible con presión de funcionamiento máxima

Larga vida útil y requisitos de mantenimiento mínimos

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Asistencia

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.