SVL SS Flexline™ de acero inoxidable

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Formación

SVL SS Flexline™ de acero inoxidable

Esta nueva gama de productos de acero inoxidable se basa en el diseño modular de los productos de la familia Flexline™, de gran éxito y de la que forman parte las válvulas ICV, ICF y SVL. Los productos de acero inoxidable ofrecerán desde ahora, por tanto, las mismas ventajas que ya tenía el concepto Flexline™.

A partir de una carcasa común (con paso en ángulo y paso recto), los módulos de funciones de la plataforma SVL SS ofrecen cinco funciones diferentes: cierre, retención/cierre, retención, regulación y filtro. Todos los módulos de función son compatibles con una misma carcasa, lo que se traduce en una gran flexibilidad y sencillez.

Características y ventajas

Apta para sistemas subcríticos con CO₂ y bombas de calor

El uso de una carcasa común hace que cambiar las funciones resulte sencillo y exija menos tiempo

Permite un mantenimiento rápido y fácil, gracias a las piezas de repuesto comunes y al diseño modular

Consigue que los movimientos de apertura y cierre se produzcan con gran suavidad y excepcional fiabilidad

Folletos - Componentes de línea de acero inoxidable para refrigeración industrial - Danfoss

Control preciso de la temperatura y cero corrosión

Danfoss ofrece una amplia variedad de componentes de acero inoxidable, incluida la nueva gama de componentes de línea modulares SVL SS Flexline™. Consulta nuestros folletos para las industrias láctea, pesquera, cervecera y de procesamiento de carne.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Filtro FIA-SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtro FIA-SS - Danfoss } else { Filtro FIA-SS - Danfoss }
    Filtro FIA-SS

    La gama FIA-SS se compone de filtros de acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto, diseñados específicamente para conseguir condiciones de flujo favorables.

  • if (isSmallPicture) { SVA-S SS y SVA-L SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVA-S SS y SVA-L SS - Danfoss } else { SVA-S SS y SVA-L SS - Danfoss }
    SVA-S SS y SVA-L SS

    Las válvulas de cierre SVA-S SS y SVA-L SS de acero inoxidable están disponibles con conexiones DIN y ANSI, en versiones con paso en ángulo o paso recto, y con cuello estándar.

  • if (isSmallPicture) { REG-SA SS REG-SB SS; } else if (isBigColumns) { REG-SA SS REG-SB SS } else { REG-SA SS REG-SB SS }
    Válvulas de regulación: REG-SA SS y REG-SB SS

    Las válvulas REG-SA SS y REG-SB SS son válvulas de regulación de accionamiento manual fabricadas en acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto que actúan como válvulas de cierre normales cuando están cerradas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidable; } else if (isBigColumns) { Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidable } else { Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidable }
    Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidable

    Las válvulas de retención CHV-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo y con paso recto. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento.

  • if (isSmallPicture) { Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidable - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidable - Danfoss } else { Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidable - Danfoss }
    Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidable

    La familia SCA-X SS se compone de válvulas de retención y cierre de acero inoxidable con función de cierre integrada. Las válvulas SCA-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento. Las SCA-X llevan una caperuza y tienen un asiento interno que permite la sustitución del eje incluso mientras la válvula está sometida a presión.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de aplicación Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Inglés Multiple 27 mar, 2025 18.5 MB .pdf
Folleto técnico Carcasa de filtro, tipo FIA SS Español Multiple 12 may, 2023 2.5 MB .pdf
Folleto técnico Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Inglés Multiple 09 feb, 2024 4.3 MB .pdf
Folleto técnico Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Inglés Multiple 10 abr, 2025 2.5 MB .pdf
Guía de aplicación Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Español Multiple 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Folleto técnico Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Inglés Multiple 07 abr, 2025 3.8 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Brewing Industry Español Multiple 15 oct, 2014 887.9 KB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Brewing Industry Inglés Multiple 12 feb, 2024 14.7 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Brewing Industry Inglés Multiple 28 mar, 2024 2.9 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Dairy Industry Español Multiple 15 oct, 2014 805.4 KB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Dairy Industry Inglés Multiple 12 feb, 2024 14.4 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Dairy Industry Inglés Multiple 28 mar, 2024 14.4 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Fishery Industry Inglés Multiple 12 feb, 2024 15.0 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Fishery Industry Inglés Multiple 28 mar, 2024 15.0 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Español Multiple 10 dic, 2014 1.1 MB .pdf
Folleto Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Inglés Multiple 12 feb, 2024 14.9 MB .pdf
Folleto técnico Strainer housing, type FIA SS Inglés Multiple 28 ene, 2025 2.6 MB .pdf
Folleto técnico Válvula de cierre, tipo SVA-S SS y SVA-L SS Español Multiple 23 ene, 2024 4.0 MB .pdf
Folleto técnico Válvula de retención y cierre, tipo SCA-X SS y válvula de retención, tipo CHV-X SS Español Multiple 23 may, 2023 3.5 MB .pdf
Folleto técnico Válvulas de regulación de accionamiento manual, REG-SA SS y REG-SB SS Español Multiple 07 ago, 2023 2.2 MB .pdf

Productos relacionados