Válvulas solenoides para aplicaciones navales

  • Vista general
  • Gama de productos

Controles de fluido para aplicaciones navales

Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas solenoides de alto rendimiento para aplicaciones navales. Las válvulas solenoides son una forma fácil y económica de controlar y regular fluidos y gases.

Las válvulas están disponibles en versión de accionamiento directo, servoaccionamiento y de apertura asistida. Normalmente, los cuerpos de las válvulas solenoides y las bobinas Danfoss se suministran por separado y después se combinan; no obstante, también ponemos a tu disposición válvulas completas. Las válvulas solenoides Danfoss se suministran con homologaciones navales GL-DNV.

Características

Conexión G1/8 – G2 ISO 228/1

Función NC/NO

Presión diferencial de 0 a 40 bar

Diafragma reforzado

Tubo de la armadura en una pieza (sin soldadura)

Protección frente a golpes de ariete

Sistema de servoaccionamiento directo e indirecto

Temperatura del medio de entre -30 °C y 140 °C

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { EV310B, válvulas solenoides de accionamiento directo y 3/2 vías; } else if (isBigColumns) { EV310B, válvulas solenoides de accionamiento directo y 3/2 vías } else { EV310B, válvulas solenoides de accionamiento directo y 3/2 vías }
    EV310B, válvulas solenoides de accionamiento directo y 3/2 vías

    La gama EV310B abarca una amplia gama de válvulas solenoides de accionamiento directo de 3/2 vías para aplicaciones generales. La EV310B es una gama de válvulas verdaderamente robustas y de alto rendimiento que puede utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo. Las bobinas clip-on pueden utilizarse en las EV310B.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss } else { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss }
    Válvulas solenoides servoaccionadas EV220B

    La EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss } else { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss }
    Válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías EV224B para aplicaciones de alta presión

    La EV224B es una válvula solenoide de 2/2 vías servoaccionada de accionamiento indirecto, con una presión de trabajo máxima de 40 bar, apta para medios a temperaturas de hasta 60 °C y disponible en versiones NC y NO.

  • if (isSmallPicture) { EV210B, válvulas solenoides Danfoss de accionamiento directo y 2/2 vías; } else if (isBigColumns) { EV210B, válvulas solenoides Danfoss de accionamiento directo y 2/2 vías } else { EV210B, válvulas solenoides Danfoss de accionamiento directo y 2/2 vías }
    EV210B, válvulas solenoides de accionamiento directo y 2/2 vías

    La gama EV210B abarca una amplia gama de válvulas solenoides de accionamiento directo de 2/2 vías para aplicaciones generales. La EV210B es una gama de válvulas verdaderamente robustas y de alto rendimiento que puede utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo.

  • if (isSmallPicture) { EV250B válvula solenoide Danfoss accionada por apertura asistida y de 2/2 vías; } else if (isBigColumns) { EV250B válvula solenoide Danfoss accionada por apertura asistida y de 2/2 vías } else { EV250B válvula solenoide Danfoss accionada por apertura asistida y de 2/2 vías }
    EV250B, válvula solenoide accionada por apertura asistida y de 2/2 vías

    La válvula EV250B con apertura asistida puede funcionar con una presión diferencial de cero a 10 bar. Este programa de válvulas de 2/2 vías está especialmente diseñado para su uso en circuitos cerrados con baja presión diferencial que requieren caudales moderados. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón resistente a la desgalvanización para garantizar una vida útil prolongada, incluso en aplicaciones con vapores agresivos. La válvula solenoide EV250B es compatible con el amplio catálogo de bobinas Danfoss, con grados de protección de IP00 a IP67. Medios a temperaturas de hasta 140 °C (vapor a baja presión).