• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

EV250BW 10-22, válvulas solenoides de elevación asistida para agua potable

Válvulas solenoides EV250BW 10-22 

La EV250BW 10-22 es una válvula solenoide de 2/2 vías accionada por elevación asistida. El cuerpo de la válvula es de latón ECO y utiliza juntas de EPDM de última generación. Se trata de una válvula compacta utilizada para agua procesada con baja presión diferencial, por ejemplo, aplicaciones de entrada de proceso y agua potable en las que se requieren homologaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS, PZH y WRAS.

Características y beneficios

Diseñada para agua potable

Bobina Clip-on

Rango de caudal KV 2,5 - 7 m³/h

Presión diferencial 0 - 10 bar

Rango de temperatura del medio 0 – 90 °C

Temperatura ambiente: hasta 80 °C

Protección de la bobina: hasta IP67

Conexiones roscadas: G3/8, G1/2, G3/4 & G1

Viscosidad: hasta 50 CST

Golpe de ariete amortiguado

Aprobaciones y certificados

Las válvulas están certificadas por RISE, organismo notificado 1002. Válido en Dinamarca y Suecia. De conformidad con la normativa de construcción de Boverket (BBR 21, 2014-06-17) Certificado número SCO155-18.

Las válvulas están certificadas por SINTEF. Válido en Noruega. De acuerdo con las normas de producto NKB nr. 13, pkt. 3.2 - 3.6 -NT VVS 100, pkt. 6.4.2 & 6.4.8 -EN ISO 6509.

Inspección por parte del DTI.

Las válvulas están certificadas por Carso según las directrices de la ACS, Circulaire 2002/571.

Certificado higiénico B-BK-60210-1275/19. Expedido por el Instituto Nacional Polaco de Salud Pública (PZH).

Válvulas certificadas por WRAS - probadas por NSF International en Gales

Materiales en contacto con el agua conformes a 4MSI (Estados miembros Alemania (DVGW - W270), Holanda (KTW), Francia (ACS), Reino Unido (WRAS) y Dinamarca (RISE)

 De conformidad con:

  • Directiva de baja tensión 2014/35/UE
  • EN60730-1
  • EN60730-2-8
  • Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE

Directiva RoHS 2011/65/UE sin excepción 6c

The clever choice - read more!

La elección inteligente: ¡leer más!

Lea más sobre la gama de válvulas solenoides para agua potable y encuentra una descripción general del extenso programa de productos en este folleto.

Homologaciones

Homologaciones
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Hygienic Certificate CARSO 24 ACC LY 130 French Multiple 31 oct, 2025 240.1 KB .pdf
Hygienic Certificate PZH B-BK-60110-0524-2023 Polish Multiple 31 oct, 2025 310.4 KB .pdf
Hygienic Certificate RISE SC0155-18 English; Swedish Multiple 31 oct, 2025 194.2 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2003353 English Multiple 01 jul, 2025 125.4 KB .pdf

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Data sheet Solenoid valve type EV250BW Swedish Multiple 29 dic, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Polish Multiple 29 dic, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW German Multiple 29 dic, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Spanish, Castilian Multiple 29 dic, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Hungarian Multiple 07 jul, 2023 9.4 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Danish Multiple 29 dic, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW English Multiple 27 mar, 2024 9.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW French Multiple 18 may, 2023 9.3 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Dutch, Flemish Multiple 12 jun, 2023 9.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Lithuanian Multiple 22 jun, 2023 9.2 MB .pdf

Asistencia

Productos relacionados