Válvulas solenoides EV220BW y EV228BW 15-50
EV220BW y EV228BW 15-50 son válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías . El cuerpo de la válvula está hecho de latón ECO o acero inoxidable y utiliza membrana EPDM de próxima generación.
La válvula tiene un filtro piloto incorporado, lo que la convierte en la elección ideal para aplicaciones de entrada de agua y agua potable en las que se requieran homologaciones RISE, SINTEF, ACS, WRAS o PZH.
La EV220BW está disponible en versión NC y NO, mientras que la EV228BW está disponible en versión latch.
Tiene un tiempo de cierre ajustable y protección hasta IP67, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de trabajo críticas.
Características y beneficios
Bobina Clip-on
Rango de caudal para agua en Kv: 4 – 40 m³ / h
Presión diferencial: 0.3 – 10 bar
Temperatura del medio desde 0 – 90 °C
Temperatura ambiente: Hasta 80 °C
Protección de la bobina: IP65
Conexiones roscadas: Desde G 1/2 – G 2
DN 15 – 50
Golpe de ariete amortiguado
Filtro incorporado
Material del cuerpo en latón ECO (sin plomo < 0,1 %) o acero inoxidable
Membrana de EPDM de próxima generación recomendada para agua potable
Aprobaciones y certificados
-
Las válvulas están certificadas por RISE, organismo notificado 1002. Válido en Dinamarca y Suecia. De conformidad con las normas de construcción de Boverket (BBR 21, 2014-06-17) Certificado número SCO155-18.
-
Las válvulas están certificadas por SINTEF. Válido en Noruega. De acuerdo con las normas de producto NKB nr. 13, pkt. 3.2 - 3.6 -NT VVS 100, pkt. 6.4.2 & 6.4.8 -EN ISO 6509.
-
Inspección por DTI.
-
Las válvulas están certificadas por Carso según las directrices de ACS, Circulaire 2002/571.
-
Certificado higiénico B-BK-60210-1275/19. Emitido por el Instituto Nacional Polaco de Salud Pública (PZH).
-
Válvulas certificadas por WRAS - probadas por NSF International en Gales.
-
Materiales mojados de acuerdo con 4MS (4 estados miembros Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido), DVGW, KTW y W270.
-
De conformidad con:
-
Directiva de baja tensión 2014/35/UE
-
EN60730-1
-
EN60730-2-8
-
Directiva de equipos a presión 2014/68/UE
-
- Directiva RoHS 2011/65/UE
Documentos
Homologaciones
Tipo | Nombre | Autoridad de homologación | Idioma | Valido para | Descargar | Fecha de caducidad | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hygienic Certificate | CARSO 24 ACC LY 130 | French | Multiple | 240.1 KB | |||
Hygienic Certificate | PZH B-BK-60110-0524-2023 | Polish | Multiple | 310.4 KB | |||
Hygienic Certificate | RISE SC0155-18 | English; Swedish | Multiple | 194.2 KB | |||
Hygienic Certificate | WRAS 2104039 | English | Multiple | 119.5 KB | |||
Hygienic Certificate | WRAS 2204055 | English | Multiple | 119.7 KB | |||
Hygienic Certificate | WRAS 2205026 | English | Multiple | 119.8 KB | |||
Hygienic Certificate | WRAS 2303017 | English | Multiple | 125.7 KB | |||
Hygienic Certificate | WRAS 2305064 | English | Multiple | 125.2 KB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW 15-50 Válvula solenoide de accionamiento indirecto de 2/2 víasLa EV220BW es una válvula solenoide servoaccionadas de forma indirecta de 2/2 vías diseñada para agua potable y está disponible en versiones NC o NO. Las juntas de válvula están disponibles en EPDM y el cuerpo de la válvula en latón ECO o acero inoxidable. Los materiales en contacto con el medio cumplen las normas 4MSI, DVGW, KTW - W270, y el programa de válvulas cuenta también con las homologaciones RISE, SINTEF, WRAS, ACS y PZH para aplicaciones de agua fría y caliente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 víasLa EV221BW 10-22 es una válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 vías. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula cuenta con un filtro piloto integrado que la convierte en la opción ideal para aquellas aplicaciones de entrada de agua y agua potable que requieren homologaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS o PZH.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide EV220S 10-50La EV220S es una gama de válvulas solenoide de 2/2 vías servoaccionadas compactas y aerodinámicas con conexiones de 1/4" a 2", especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones en las que el espacio es limitado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, válvulas solenoides de elevación asistida para agua potableEV250BW 10-22 es una válvula solenoide de 2/2 vías de elevación asistida. El cuerpo de la válvula está hecho de latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula es una válvula compacta que se utiliza para agua de proceso con baja presión diferencial, por ejemplo, aplicaciones de entrada de proceso y agua potable donde se requieren aprobaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS, PZH y WRAS.
Asistencia