Válvula solenoide EV221BW 10-22
La EV221BW 10-22 es una válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 vías. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación.
La válvula cuenta con un filtro piloto integrado que la convierte en la opción ideal para aquellas aplicaciones de entrada de agua y agua potable que requieren homologaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS, WRAS o PZH.
Características y ventajas
Material del cuerpo de latón ECO (sin plomo <0,1 %) y resistente a la desgalvanización
Se recomiendan sellos de EPDM de nueva generación para agua potable.
Bobina clip-on
Rango de caudal Kv 1,5 - 6 m³/h
Presión diferencial: 0,1 – 10 bar
Temperatura del medio: −30 - +90 °C
Temperatura ambiente: hasta 80 °C
Protección de la bobina: hasta IP67
Conexiones roscadas: G 3/8, G 1/2, G 3/4 y G 1
Viscosidad: 50 cSt, máx.
Golpe de ariete amortiguado
Homologaciones y certificados
Las válvulas están certificadas por RISE, organismo notificado 1002. Válido en Dinamarca y Suecia. De conformidad con el Reglamento de construcción Boverket (BBR 21, 2014-06-17), número de certificado SCO155-18 Inspección por DTI.
Las válvulas están certificadas por SINTEF. Válido en Noruega. De acuerdo con las normas de producto NKB n.º 13, pkt. 3,2 – 3,6 -NT VVS 100, pkt. 6.4.2 y 6.4.8 - EN ISO 6509 Inspección por DTI
Las válvulas han sido certificadas por Carso según las directrices de ACS, Circulaire 2002/571. Válido en Francia
Certificado higiénico B-BK-60210-1275/19. Emitido por el Instituto Nacional Polaco de Salud Pública (PZH). Válido en Polonia
Las válvulas están certificadas por WRAS y sometidas a pruebas por NSF International en Gales
Materiales en contacto con el agua conformes con 4MSI (estados miembros Alemania (DVGW - W270), Holanda (KTW), Francia (ACS), Reino Unido (WRAS) y Dinamarca (RISE)
De conformidad con:
- Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE
- EN 60730-1
- EN 60730-2-8
- Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE sin exención 6c