• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvula solenoide servoaccionada de 2/2 vías EV220W 10-50 con aprobación WRAS

Válvula solenoide EV220W 10-50 

EV220W es una válvula solenoide servoaccionada compacta de 2/2 vías con conexiones de 3/8 "a 2", especialmente diseñada para su uso en agua potable con aprobación WRAS, así como para aplicaciones de agua fría y caliente.

Características y beneficios

Diseño compacto de calidad en versiones NC y NO

Bobina clip-on para una fácil instalación y mantenimiento sin herramientas

Piezas húmedas específicas para agua.

DN 10-50

Presión Diferencial: Desde 0.2 – 10 bar

Temperatura del medio: -30 - 100°C

Aprobación WRAS con sellado EPDM:

  • NC: 0-90°C
  • NO: 0-50°C

Amortiguación efectiva del golpe de ariete

Sistema de actuador robusto y filtro piloto incorporado para evitar la acumulación de carbonato de calcio, zinc u óxido de iones.

WRAS y BREEAM interactúan para garantizar agua potable limpia y edificios sostenibles

Un producto de calidad a un precio competitivo.

La nueva válvula solenoide EV220W está diseñada, probada y fabricada por Danfoss. La válvula de calidad aprobada por WRAS es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de agua en HVAC y servicio de edificios.

Aprobaciones y certificados

  • RoHS Directive 2011/65/EU
  • WRAS - Certificado por NSF, diseño de acuerdo con 4MS (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU-EN60730-1
  • UL reconocido