La EV220S es una gama de válvulas solenoide de 2/2 vías servoaccionadas compactas y aerodinámicas con conexiones de 1/4" a 2", especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones en las que el espacio es limitado.
La EV220S puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:
- Corte del agua (versión EPDM)
- Control de edificios
- Suministro de agua de grifos comerciales, detección de fugas, calefacción y refrigeración
- Agua para procesos industriales
- Lavandería y lavado de vajilla
- Lavado de coches
- Medios neutros para aceite y aire (versión FKM)
- Compresores de aire
- Procesos industriales
- Refrigeración de bombas
Características y beneficios
Bobina Clip on
Protección de la bobina: hasta IP67
Caudal Kv 1,6 - 32 m³/h
Presión diferencial de 0,2 a 10 bar
Rango de temperatura del medio -30 - 100 °C
Temperatura ambiente: Hasta 50 °C
Conexiones roscadas: G ¼ a G 2"
Viscosidad: Hasta 50 cSt
Aprobado por WRAS con junta de EPDM
Golpe de ariete amortiguado
De acuerdo con
Directiva de baja tensión 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8
Directiva sobre equipos de presión 2014/68/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE
cURus

La elección inteligente: ¡más información!
En este folleto encontrará más información sobre la gama de válvulas solenoides para agua potable y un resumen del amplio programa de productos.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | Spanish, Castilian | Multiple | 18 abr, 2023 | 5.7 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | Italian | Multiple | 18 abr, 2023 | 5.6 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | Turkish | Multiple | 27 sept, 2023 | 5.8 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | English | Multiple | 30 ene, 2025 | 5.5 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | Ukrainian | Ukraine | 20 sept, 2023 | 5.9 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | Polish | Multiple | 27 jul, 2023 | 5.8 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | Portuguese | Multiple | 18 abr, 2023 | 5.7 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | Chinese (CN) | Multiple | 18 abr, 2023 | 5.7 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | German | Multiple | 18 abr, 2023 | 5.7 MB | |
Data sheet | Indirect servo-operated solenoid valve | French | Multiple | 18 abr, 2023 | 5.7 MB |
Homologaciones
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW 15-50 Válvula solenoide de accionamiento indirecto de 2/2 víasLa EV220BW es una válvula solenoide servoaccionadas de forma indirecta de 2/2 vías diseñada para agua potable y está disponible en versiones NC o NO. Las juntas de válvula están disponibles en EPDM y el cuerpo de la válvula en latón ECO o acero inoxidable. Los materiales en contacto con el medio cumplen las normas 4MSI, DVGW, KTW - W270, y el programa de válvulas cuenta también con las homologaciones RISE, SINTEF, WRAS, ACS y PZH para aplicaciones de agua fría y caliente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 víasLa EV221BW 10-22 es una válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 vías. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula cuenta con un filtro piloto integrado que la convierte en la opción ideal para aquellas aplicaciones de entrada de agua y agua potable que requieren homologaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS o PZH.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas 2/2 vías EV220BW/EV228BW 15-50La EV220BW 15-50 es una válvula solenoide servoaccionada de 2/2 vías diseñada para agua potable y disponible en versiones NC, NO o UN-latching. Los sellos de válvula están disponibles en EPDM, y el cuerpo de la válvula está disponible en latón ECO o acero inoxidable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide EV220S 10-50La EV220S es una gama de válvulas solenoide de 2/2 vías servoaccionadas compactas y aerodinámicas con conexiones de 1/4" a 2", especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones en las que el espacio es limitado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, válvulas solenoides de elevación asistida para agua potableEV250BW 10-22 es una válvula solenoide de 2/2 vías de elevación asistida. El cuerpo de la válvula está hecho de latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula es una válvula compacta que se utiliza para agua de proceso con baja presión diferencial, por ejemplo, aplicaciones de entrada de proceso y agua potable donde se requieren aprobaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS, PZH y WRAS.
Asistencia