EV220BW 15-50 Válvula solenoide de accionamiento indirecto de 2/2 vías

  • Vista general
  • Documentos
  • Homologaciones
  • Asistencia
  • Productos relacionados

Válvula solenoide EV220BW 15-50 

La EV220BW 15-50 es una válvula solenoide servoaccionada de manera indirecta de 2/2 vías. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón ECO o acero inoxidable y utiliza juntas EPDM de última generación.

La válvula cuenta con un filtro piloto integrado que la convierte en la opción ideal para aquellas aplicaciones de entrada de agua y agua potable que requieren las homologaciones RISE, SINTEF, ACS, WRAS o PZH.

La EV220BW está disponible en versión NC y NO. Está amortiguada contra golpes de ariete y cuenta con un índice de protección hasta IP67, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de trabajo críticas.

Características y ventajas

Bobina clip-on

Rango de caudal de agua en Kv: 4 - 40 m³/h

Presión diferencial: 0,3 – 10 bar

Temperatura del medio: de -30 °C a 90 °C

Temperatura ambiente: hasta 80 °C

Protección de la bobina: IP67

Conexiones roscadas: Desde G 1/2 – G 2

DN 15 – 50

Golpe de ariete amortiguado

Filtro integrado.

Material del cuerpo en latón ECO (sin plomo < 0,1 %) o acero inoxidable

Se recomiendan juntas de EPDM de nueva generación para agua potable

Homologaciones y certificados

  • Las válvulas están certificadas por RISE, organismo notificado 1002. Válido en Dinamarca y Suecia. De conformidad con el Reglamento de construcción Boverket (BBR 21, 2014-06-17), número de certificado SCO155-18
  • Las válvulas están certificadas por SINTEF. Válido en Noruega. De acuerdo con las normas de producto NKB n.º 13, pkt. 3,2 – 3,6 -NT VVS 100, pkt. 6.4.2 y 6.4.8 -EN ISO 6509
  • Inspección por DTI
  • Las válvulas han sido certificadas por Carso según las directrices de ACS, Circulaire 2002/571.
  • Certificado de higiene B-BK-60210-1275/19. Emitido por el Instituto Nacional Polaco de Salud Pública (PZH).
  • Las válvulas están certificadas por WRAS y sometidas a pruebas por NSF International en Gales
  • Materiales en contacto con el agua conformes con 4MSI (estados miembros Alemania (DVGW - W270), Holanda (KTW), Francia (ACS), Reino Unido (WRAS) y Dinamarca (RISE)
  • Cumple con:

    • Directiva de baja tensión 2014/35/UE

    • EN60730-1

    • EN 60730-2-8
  • Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE
  • Directiva RoHS 2011/65/UE sin exención 6c

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Brochure Drinking water overview Danish Multiple 14 feb, 2024 943.5 KB .pdf
Brochure Drinking water overview Norwegian Bokmål Norway 07 feb, 2024 856.4 KB .pdf
Brochure Drinking water overview Dutch, Flemish Netherlands 02 jun, 2023 1.2 MB .pdf
Brochure Drinking water overview German Germany 03 may, 2023 730.0 KB .pdf
Brochure Drinking water overview French France 28 jun, 2023 691.2 KB .pdf
Brochure Drinking water overview English Multiple 07 feb, 2024 940.9 KB .pdf
Brochure Drinking water overview Swedish Multiple 14 feb, 2024 845.0 KB .pdf
Brochure Drinking water valves Finnish Finland 07 feb, 2024 862.2 KB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW Polish Multiple 09 feb, 2023 12.3 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW Spanish, Castilian Multiple 29 dic, 2021 11.3 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW English Multiple 22 ene, 2024 12.1 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW German Multiple 27 mar, 2023 12.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW Dutch, Flemish Multiple 17 may, 2023 12.3 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW Lithuanian Multiple 22 jun, 2023 12.8 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW Italian Multiple 29 dic, 2021 11.3 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW Danish Multiple 12 abr, 2024 11.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW French Multiple 02 jun, 2023 12.3 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW Hungarian Multiple 07 jul, 2023 12.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW Swedish Multiple 12 abr, 2024 12.1 MB .pdf

Homologaciones

Homologaciones
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Hygienic Certificate CARSO 24 ACC LY 130 French Multiple 27 nov, 2024 240.1 KB .pdf
Hygienic Certificate PZH B-BK-60110-0524-2023 Polish Multiple 27 nov, 2024 310.4 KB .pdf
Hygienic Certificate RISE SC0155-18 English; Swedish Multiple 27 nov, 2024 194.2 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2104039 English Multiple 27 nov, 2024 119.5 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2204055 English Multiple 27 nov, 2024 119.7 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2205026 English Multiple 27 nov, 2024 119.8 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2303017 English Multiple 27 nov, 2024 125.7 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2305064 English Multiple 27 nov, 2024 125.2 KB .pdf

Asistencia

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { EV221BW 10-22; } else if (isBigColumns) { EV221BW 10-22 } else { EV221BW 10-22 }
    EV221BW 10-22, válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 vías

    La EV221BW 10-22 es una válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 vías. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula cuenta con un filtro piloto integrado que la convierte en la opción ideal para aquellas aplicaciones de entrada de agua y agua potable que requieren homologaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS o PZH.

     

     

  • if (isSmallPicture) { EV228BW 15- 50; } else if (isBigColumns) { EV228BW 15- 50 } else { EV228BW 15- 50 }
    Válvulas solenoides servoaccionadas 2/2 vías EV220BW/EV228BW 15-50

    La EV220BW 15-50 es una válvula solenoide servoaccionada de 2/2 vías diseñada para agua potable y disponible en versiones NC, NO o UN-latching. Los sellos de válvula están disponibles en EPDM, y el cuerpo de la válvula está disponible en latón ECO o acero inoxidable.

  • if (isSmallPicture) { EV220S; } else if (isBigColumns) { EV220S } else { EV220S }
    Válvula solenoide EV220S 10-50

    La EV220S es una gama de válvulas solenoide de 2/2 vías servoaccionadas compactas y aerodinámicas con conexiones de 1/4" a 2", especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones en las que el espacio es limitado.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV250BW 10-22, válvulas solenoides de elevación asistida para agua potable

    EV250BW 10-22 es una válvula solenoide de 2/2 vías de elevación asistida. El cuerpo de la válvula está hecho de latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula es una válvula compacta que se utiliza para agua de proceso con baja presión diferencial, por ejemplo, aplicaciones de entrada de proceso y agua potable donde se requieren aprobaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS, PZH y WRAS.

     

Volver a la pagina anterior