Válvulas solenoides servoaccionadas para múltiples aplicaciones
EV220B 6-22 es un programa de válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías con conexiones de 1/4 in a 1 in. Se trata de una gama especialmente apta para aplicaciones de fabricantes (OEM), que requieren una solución robusta y caudales moderados.
EV220B 15–50 es un programa de válvulas solenoide universales, servoaccionadas de forma indirecta, de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.
Su filtro piloto integrado de serie, su tiempo de cierre ajustable y un grado de protección de hasta IP67, garantizan unas prestaciones óptimas, incluso en condiciones de trabajo extremas.
EV220B 65 - 100 es un programa de válvulas solenoides de 2/2 vías que se utilizan en aplicaciones industriales exigentes que requieren caudales altos. Las válvulas que la componen cuentan con cuerpo de hierro fundido y conexión con bridas. Su diseño amortigua el efecto de golpe de ariete y su filtro piloto integrado garantiza un funcionamiento fiable.
Características y ventajas




Encuentra las válvulas adecuadas
Esta herramienta tiene por objetivo facilitar a instaladores y usuarios finales la selección correcta de válvulas solenoides industriales para una amplia variedad de aplicaciones estándar.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Servo-operated 2/2-way solenoid valves Type EV220B 15 - EV220B 50 | Inglés | Multiple | 07 oct, 2024 | 20.6 MB | |
Folleto técnico | Solenoid valve Type EV220B | Inglés | Multiple | 05 dic, 2024 | 14.8 MB | |
Folleto técnico | Válvula solenoide Tipos EV220B | Español | Multiple | 07 oct, 2024 | 20.8 MB |
Formación
Conoce en detalle nuestra gama de válvulas a través de las lecciones electrónicas de Danfoss Learning.
- Lección electrónica: Aspectos teóricos básicos de válvulas y bobinas
- Lección electrónica: Válvulas solenoides de accionamiento directo
- Lección electrónica: Válvulas de accionamiento directo e indirecto (servoaccionadas)
- Lección electrónica: Bobinas
- Lección electrónica: Materiales, medios y fallos del mercado
- Lección electrónica: Válvulas termostáticas
- Lección electrónica: Válvulas neumáticas
Asistencia