Válvula solenoide EV212B con diafragma aislante en FKM para medios agresivos
La válvula solenoide compacta de 2/2 vías EV212B con un diseño con diafragma aislante asegura que no pueda entrar líquido en el área de la armadura, lo que significa que la válvula se puede usar con fluidos agresivos, fluidos con impurezas o fluidos con riesgo de piedra caliza acumulada. Puede funcionar incluso en las condiciones ambientales más duras.
EV212B es una válvula solenoide de acción directa con un cuerpo de válvula de acero inoxidable, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, como la dosificación, por ejemplo en sistemas de tratamiento de aguas de lastre marino, sistemas de tratamiento de gases de escape marinos, sistemas de lavado (alcalinos) y sistemas de enfriamiento de bombas.
Características y beneficios
Cuerpo de acero inoxidable
Presión diferencial: hasta 12 bar
Viscosidad: hasta 50 cSt
Temperatura ambiente: hasta 50 °C
Temperatura del medio hasta 50°C
Protección de la bobina: hasta IP67
Conexión roscada: de G1/8, G1/4, G3/8
Kv: hasta 0.55 m3/h
Aprobaciones y certificaciones
- Conforme a:
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | How to comply with Ballast Water regulation | English | Multiple | 02 mar, 2022 | 1.6 MB | |
Article | How to comply with regulation for exhaust gas | English | Multiple | 25 feb, 2022 | 944.6 KB | |
Case story | Leading ballast water tank systems manufacturer Techcross eliminates line blockages with Danfoss solenoid valves | English | Multiple | 02 mar, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves, Type EV212B | French | Multiple | 24 feb, 2023 | 7.9 MB | |
Data sheet | Solenoid valves, Type EV212B | German | Multiple | 24 feb, 2023 | 7.9 MB | |
Data sheet | Solenoid valves, Type EV212B | Spanish, Castilian | Multiple | 04 jul, 2023 | 7.9 MB | |
Data sheet | Solenoid valves, Type EV212B | Chinese (CN) | Multiple | 24 feb, 2023 | 7.9 MB | |
Data sheet | Solenoid valves, Type EV212B | English | Multiple | 23 jun, 2021 | 7.8 MB |